Découvrez la puissance des données contextualisées avec XHQ
Divers systèmes informatiques utilisés dans les projets de l'industrie rendent difficile la prise de décisions commerciales et opérationnelles en temps opportun, sur la base d'informations actuelles et complètes. XHQ connecte, regroupe, contextualise et visualise les informations sur les actifs et les entreprises provenant de multiples sources de données back-end, ce qui vous aide à prendre des décisions plus éclairées et à garder le contrôle avec des informations en temps réel à portée de main. Depuis plus de 22 ans, les clients du monde entier et de tous les secteurs utilisent XHQ pour obtenir des avantages mesurables tels que :
- 8% de réduction des coûts d'exploitation
- Augmentation de 9 % de l'utilisation des installations
- 2,5% d'augmentation de la disponibilité opérationnelle
- 11% d'augmentation de la production
- 95 % de réduction des ordres de travail de sécurité en retard
- Amélioration de 10 à 15 % des problèmes liés au processus d'anticipation