Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

smartengine wtec: Building Data Backbone & Lighting Control se fait alimenter par wtec GmbH

wtec permet la transformation numérique dans les bâtiments en transformant l'infrastructure d'éclairage en une plateforme de données et de contrôle basée sur IP. Avec smartengine, les clients obtiennent des données en temps réel sur l'occupation, l'énergie et l'environnement, intégrées via des APIs ouvertes dans Siemens Building X et Desigo CC pour optimiser les opérations, la durabilité et l'automatisation écoénergétique des salles à grande échelle.

Pourquoi smartengine wtec : Backbone numérique pour des bâtiments efficaces ?

smartengine by wtec est une infrastructure d'éclairage et multi-capteurs basée sur IP qui crée une colonne vertébrale numérique en temps réel pour les bâtiments commerciaux. Il sert les propriétaires immobiliers, les opérateurs et les entreprises qui recherchent une consommation d'énergie moindre, une réduction des émissions de CO₂ et une plus grande transparence opérationnelle. En combinant le contrôle LED alimenté par courant continu, les données de capteurs denses et le RTLS intégré, il permet une automatisation axée sur l'occupation et des gains d'efficacité mesurables.

Diagramme d'infrastructure de bureau intelligent

Avantages

  • Réduction des émissions d'énergie et de CO₂ :
    smartengine by wtec réduit la consommation d'énergie d'éclairage jusqu'à 80 % et l'énergie CVC jusqu'à 34 % grâce à l'automatisation par occupation. Cela conduit à une réduction mesurable du CO₂, à une réduction des coûts des services publics et à une amélioration des performances ESG et de durabilité.
  • Coût total de propriété réduit :
    L'infrastructure simplifiée basée sur le système de commande en mode C - sans pilote - réduit les composants, la complexité du câblage et les efforts de maintenance. Les changements de salle basés sur des Software éliminent le recâblage coûteux. Aucun remplacement de batterie ou passerelle RTLS supplémentaire n'est requis.
  • Transparence opérationnelle totale :
    Un réseau multicapteurs dense fournit des données historiques et en temps réel sur l'occupation, la QAI, la consommation d'énergie et l'utilisation des actifs. Cela permet des décisions basées sur les données, la maintenance prédictive et l'intégration de données granulaires de haute qualité dans des plates-formes telles que Building X et Desigo CC.

Capacités en vedette

Applications dans le monde réel

Select...

Énergie pilotée par l'occupation et meilleur Lighting Control

smartengine by wtec intègre des capteurs d'éclairage, de présence et de QAI pour permettre le contrôle du CVC et de l'éclairage en fonction de l'occupation. Les données en temps réel alimentent des plateformes comme Desigo CC et Building X, ce qui réduit l'énergie d'éclairage jusqu'à 80 % et l'énergie CVC jusqu'à 34 % tout en améliorant le confort et les rapports ESG.