Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

WiTTRA Click-ons and Accessories se fait alimenter par Wittra Networks AB

Wittra Networks fournit un réseau de premier plan mondial pour les systèmes de localisation en temps réel (RTLS), permettant un suivi des actifs transparent et la collecte de données de capteurs dans les environnements intérieurs et extérieurs dans un seul déploiement sans fil. En intégrant UWB, Wi-Sun Mesh, Mioty et LPWAN loRa dans une passerelle hybride, la plateforme prend en charge divers cas d'utilisation à grande échelle.
Construite sur un modèle de Governance unique et powered by une seule passerelle, la solution unifie la connectivité, le positionnement et les données dans une infrastructure évolutive, créant ainsi une couche de données fiable pour l'IA physique, des informations en temps réel et l'optimisation opérationnelle. Développé et produit en Europe.

Pourquoi Capteurs à clic, interfaces de capteurs et autres accessoires ?

Wittra Networks propose des capteurs modulaires à clic, des interfaces et des accessoires qui étendent les capacités de détection à travers son infrastructure. Ajoutez facilement des capteurs de climat (lumière, pression, température, humidité), des E/S analogiques/numériques, des sondes de température et des compteurs de courant aux appareils Sense 360. Cela permet une intégration transparente de capteurs tiers, une configuration flexible et des déploiements évolutifs avec un minimum de complexité dans les environnements industriels.

Deux appareils électroniques sur fond sombre

Avantages

  • Déploiement rapide - Installez et étendez les réseaux IoT en quelques minutes grâce à la conception unique par clic de Wittra, en maintenant la robustesse IP67 pour une utilisation industrielle.
  • Flexibilité à l'épreuve du temps - Ajoutez facilement un nombre illimité de capteurs industriels ou tiers, garantissant l'adaptabilité aux besoins changeants de l'entreprise.
  • Coût et efficacité Inventory - Réduisez l'investissement matériel et les coûts d'inventaire en ajoutant uniquement les capteurs nécessaires au besoin.
  • Intégration transparente - Compatible avec des milliers de capteurs tiers, évitant le blocage des fournisseurs et assurant l'interopérabilité
  • Performances fiables - Maintient un fonctionnement robuste, classé IP67 dans des environnements difficiles, assurant une collecte de données fiable.

Capacités en vedette

Étude de cas

Hybride intérieur/extérieur RTLS

Écoque hybride intérieur/extérieur RTLS

Un réseau maillé Wi-Sun sous-GHz permet un suivi efficace et peu coûteux des matériaux à l'intérieur et à l'extérieur, réduisant les retards et les perturbations de la production pour un fournisseur mondial de technologies de processus.

Applications dans le monde réel

Select...
Suivi des actifs Wittra

Suivi des actifs sans fil dans les bâtiments commerciaux

La solution de suivi des actifs de Wittra donne aux bâtiments commerciaux une visibilité en temps réel des actifs, améliorant la productivité et l'efficacité tout en réduisant les coûts opérationnels, le vol et le gaspillage. Son système flexible et évolutif permet un déploiement rapide et un retour sur investissement élevé dans n'importe quel environnement.

Explorez les ressources et les produits connexes