Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

WiTTRA C{x}ameleon Tag se fait alimenter par Wittra Networks AB

Wittra Networks fournit un réseau de premier plan mondial pour les systèmes de localisation en temps réel (RTLS), permettant un suivi des actifs transparent et la collecte de données de capteurs dans les environnements intérieurs et extérieurs dans un seul déploiement sans fil. En intégrant UWB, Wi-Sun Mesh, Mioty et LPWAN loRa dans une passerelle hybride, la plateforme prend en charge divers cas d'utilisation à grande échelle.
Construite sur un modèle de Governance unique et powered by une seule passerelle, la solution unifie la connectivité, le positionnement et les données dans une infrastructure évolutive, créant ainsi une couche de données fiable pour l'IA physique, des informations en temps réel et l'optimisation opérationnelle. Développé et produit en Europe.

Pourquoi Capteur, balise de positionnement ou routeur maillé - tout en un ?

Wittra C (x) ameleon est un nœud périphérique défini par logiciel qui peut être configuré comme capteur, routeur maillé ou balise de positionnement. Avec une détection intégrée, un positionnement UWB et un provisionnement en direct sécurisé via la passerelle, il permet des déploiements flexibles, la capture de données en temps réel et une infrastructure évolutive prenant en charge des opérations efficaces et pilotées par l'IA.

Appareil électronique noir sur fond blanc

Avantages

  • Prolonge la durée de vie du matériel et réduit les déchets - L'approche du matériel défini par Software permet à un seul appareil d'assumer plusieurs rôles (traqueur, routeur, balise), prolongeant la durée de vie du matériel, minimisant les déchets et réduisant le besoin de plusieurs SKU, favorisant la durabilité et réduisant l'impact environnemental.
  • Optimise l'Inventory et réduit les coûts - En remplaçant plusieurs appareils spécialisés par une seule unité configurable, C {x} ameleon réduit considérablement la complexité et les coûts des stocks, améliore le retour sur investissement et accélère le délai de mise sur le marché pour les déploiements industriels.
  • Fonctionnalités flexibles à la demande - L'appareil peut changer d'identité à distance — en devenant un tracker Sense 360, un routeur maillé ou une beacon de positionnement — via des mises à jour sans fil sécurisées, permettant une adaptation réseau agile sans changement matériel physique.
  • Robuste et certifié IP67 - Conçu pour les environnements difficiles, C {x} ameleon est compact, robuste et scellé IP67, garantissant un fonctionnement fiable à l'extérieur, sous terre ou dans des environnements industriels, prenant en charge divers cas d'utilisation de l'IoT.
  • Sensors et positionnement intégrés - Comprend plusieurs capteurs intégrés et des fonctions de localisation avancées avec la technologie de radio définie par Software, fournissant des données précises de capteurs et de positionnement dans le cloud pour un suivi et une surveillance complets des actifs

Capacités en vedette

Étude de cas

Opérations de fonderie Eramet

Eramet améliore les opérations de fusion

Eramet nécessitait un suivi précis et une surveillance, respectivement, des louches par rapport aux emplacements et à la température intérieure des louches pour réduire le gaspillage d'énergie pendant le processus de préchauffage.

Explorez les ressources et les produits connexes