Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

WiTTRA Asset Tracking - RTLS and Sensor Data se fait alimenter par Wittra Networks AB

Wittra Networks fournit un réseau de premier plan mondial pour les systèmes de localisation en temps réel (RTLS), permettant un suivi des actifs transparent et la collecte de données de capteurs dans les environnements intérieurs et extérieurs dans un seul déploiement sans fil. En intégrant UWB, Wi-Sun Mesh, Mioty et LPWAN loRa dans une passerelle hybride, la plateforme prend en charge divers cas d'utilisation à grande échelle.
Construite sur un modèle de Governance unique et powered by une seule passerelle, la solution unifie la connectivité, le positionnement et les données dans une infrastructure évolutive, créant ainsi une couche de données fiable pour l'IA physique, des informations en temps réel et l'optimisation opérationnelle. Développé et produit en Europe.

Pourquoi Positionnement et surveillance sans fil des actifs industriels ?

Wittra Networks permet le positionnement sans fil en utilisant à la fois le maillage Wi-Sun et l'UWB, combinant une couverture évolutive avec une haute précision. Wi-Sun offre une précision de positionnement jusqu'à environ 5 mètres, tandis que l'UWB permet une précision inférieure au compteur. En utilisant les deux technologies dans une seule infrastructure, les organisations optimisent les performances et les coûts, ce qui permet d'obtenir un retour sur investissement plus rapide grâce à des coûts d'installation plus faibles et une précision d'adaptation à l'usage dans tous les cas d'utilisation.

Pleins feux sur les véhicules aéroportuaires

Avantages

  • Temps d'arrêt réduit - Localisez rapidement les outils, les machines ou les composants — minimisant les pertes de temps et les arrêts de production.
  • Utilisation plus efficace des Resources - Augmentez l'utilisation des actifs en sachant où se trouve l'équipement et à quelle fréquence il est utilisé.
  • Sécurité et traçabilité améliorées - Surveillez l'équipement en temps réel pour vous assurer qu'il est utilisé correctement et au bon endroit, ce qui réduit le risque d'accident.
  • Réduction des coûts liés à la perte et au remplacement - Empêcher les outils ou les machines de disparaître, en économisant de l'argent sur les remplacements.
  • Solution évolutive et pérenne - Développer facilement le système à mesure que les opérations se développent, avec des normes ouvertes et une technologie de maillage sans fil qui prennent en charge l'intégration avec d'autres solutions IoT.

Capacités en vedette

Étude de cas

Eramet

Eramet améliore les opérations de fusion

Eramet opère dans un environnement industriel difficile où la communication radio est un défi. Ils avaient besoin d'un suivi précis et d'une surveillance de la température des louches pour réduire le gaspillage d'énergie pendant le préchauffage.

Applications dans le monde réel

Select...
Chariot élévateur

Positionnement et surveillance des chariots élévateurs

Wittra suit et surveille les chariots élévateurs à fourche à l'aide d'un réseau IoT hybride avec maillage Wi-Sun et UWB, permettant la localisation en temps réel, la détection des collisions, le géorepérage, les notifications instantanées et la propriété complète des données pour une sécurité et une efficacité accrues.

Explorez les ressources et les produits connexes