Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Wireless IoT Network se fait alimenter par Wittra Networks AB

Wittra Networks fournit un réseau de premier plan mondial pour les systèmes de localisation en temps réel (RTLS), permettant un suivi des actifs transparent et la collecte de données de capteurs dans les environnements intérieurs et extérieurs dans un seul déploiement sans fil. En intégrant UWB, Wi-Sun Mesh, Mioty et LPWAN loRa dans une passerelle hybride, la plateforme prend en charge divers cas d'utilisation à grande échelle.
Construite sur un modèle de Governance unique et powered by une seule passerelle, la solution unifie la connectivité, le positionnement et les données dans une infrastructure évolutive, créant ainsi une couche de données fiable pour l'IA physique, des informations en temps réel et l'optimisation opérationnelle. Développé et produit en Europe.

Pourquoi Réseau IoT pour un suivi rapide et économique des actifs. ?

Wittra fournit des solutions numériques reliant les mondes physique et numérique, permettant le positionnement RTLS et la surveillance des données des capteurs via un réseau évolutif, sécurisé et sans câble. En combinant Wi-Sun Mesh, Lora, Mioty et UWB via une passerelle hybride, cela garantit une connectivité transparente. Il prend en charge la 5G privée en tant que backhaul sécurisé et permet l'IA physique grâce à des informations exploitables provenant des données de positionnement et des capteurs.

Pleins feux sur la palette en milieu industriel

Avantages

  • Déploiement rapide, évolutif et flexible - La passerelle unifiée prend en charge plusieurs protocoles et capteurs tiers, permettant une extension et une personnalisation faciles pour divers besoins IoT.
  • La réduction des coûts d'infrastructure est obtenue grâce au maillage sous-GHz de Wittra, nécessitant jusqu'à 10 fois moins de points d'ancrage par rapport aux solutions WiFi ou Bluetooth, par exemple. Cela réduit considérablement les coûts de matériel, d'installation et de maintenance tout en simplifiant le déploiement dans les environnements à grande échelle
  • Gamme et fiabilité supérieures du signal - Les fréquences inférieures à GHz offrent une couverture intérieur/extérieure robuste, une meilleure pénétration et une livraison de données fiable dans des environnements difficiles.
  • La sécurité avancée avec une approche Zero Trust protège les opérations grâce à des réseaux isolés et à l'authentification continue des appareils. Prend en charge les déploiements cloud sur place et sécurisés, garantit l'intégrité des données, empêche les accès non autorisés et permet des opérations conformes et fiables dans tous les environnements.
  • Le positionnement 3D de haute précision combine le Tof et le RSSI pour fournir un suivi précis des actifs dans les environnements intérieurs, extérieurs et souterrains au sein d'une seule infrastructure, permettant des données de localisation fiables et une meilleure visibilité opérationnelle.

Capacités en vedette

Étude de cas

Eramet

Eramet améliore les opérations de fusion

Eramet nécessitait un suivi précis et une surveillance, respectivement, des louches par rapport aux emplacements et à la température intérieure des louches pour réduire le gaspillage d'énergie pendant le processus de préchauffage.

Applications dans le monde réel

Select...
wittra_fauteuil roulant

Suivi des actifs sans fil dans les bâtiments commerciaux

La solution de suivi des actifs de Wittra donne aux bâtiments commerciaux une visibilité en temps réel des actifs, améliorant la productivité et l'efficacité tout en réduisant les coûts opérationnels, le vol et le gaspillage. Son système flexible et évolutif permet un déploiement rapide et un retour sur investissement élevé dans n'importe quel environnement.

Explorez les ressources et les produits connexes

Renseignements et ressources supplémentaires