Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Virtual Commissioning is fast, sustainable and safe! se fait alimenter par VSE

VSE est un spécialiste de l'automatisation industrielle et du contrôle de mouvement et un partenaire certifié Siemens Motion. Leurs clients sont des « clients finaux » mais aussi des fournisseurs de systèmes et des constructeurs de machines. Ici, ils intègrent des éléments mécaniques, électroniques et logiciels intelligents et optimaux pour fournir la machine parfaite avec un équilibre entre efficacité et durabilité. Actif dans : industrie, production, alimentation, bâtiments, construction et infra.

Pourquoi Virtual Commissioning dans l'infrastructure et l'industrie ?

La Virtual Commissioning est largement applicable. Nous l'utilisons dans nos projets d'infrastructure et d'industrie. Nous créons un Digital Twin de la solution de contrôle que nous construisons pour les machines et les ponts ou autres objets d'infrastructure. Sur cette base, nous pouvons rapidement optimiser la conception et tester virtuellement la fonctionnalité et la sécurité de la solution de contrôle. Les connexions avec des systèmes de niveau supérieur peuvent également être testées dans un environnement virtuel. Lorsque le contrôle est physiquement connecté à l'installation et aux systèmes de niveau supérieur, rien ne peut mal tourner. Simuler avec SIMIT et NX MCD évite ainsi les retards lors de la mise en service physique et garantit que les projets sont livrés juste à temps.

Personne visualisant le modèle 3D sur l'écran de l'ordinateur

Avantages

  • En simulant avec SIMIT/NX MCD, aucune concession ne doit être faite au logiciel.
  • Le firmware utilisé dans les composants fonctionne également dans la simulation.
  • Visualization va au-delà du Digital Twin : vous pouvez impliquer le client dans toutes les phases du projet.
  • La sécurité et la fonctionnalité sont testées virtuellement à l'avance, ce qui permet de raccourCIR la mise en service.
  • Mise en service plus rapide, Énergie et émissions durables et sécurité pour les personnes

Capacités en vedette

Applications dans le monde réel

Select...

Mise en service virtuelle chez VSE

Mise en service virtuelle chez VSE : Spijkenisserbridge avec NX MCD et SIMIT