Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Peak shaving with UltraCaps and Smart Power Management se fait alimenter par VSE

VSE est un spécialiste de l'automatisation industrielle et du contrôle de mouvement et un partenaire certifié Siemens Motion. Leurs clients sont des « clients finaux » mais aussi des fournisseurs de systèmes et des constructeurs de machines. Ici, ils intègrent des éléments mécaniques, électroniques et logiciels intelligents et optimaux pour fournir la machine parfaite avec un équilibre entre efficacité et durabilité. Actif dans : industrie, production, alimentation, bâtiments, construction et infra.

Pourquoi UltraCAPS combinés avec une gestion intelligente de l'alimentation ?

La congestion du réseau complique l'approvisionnement en énergie dans les environnements industriels, d'infrastructure, d'entreposage et de bâtiments. La combinaison d'UltraCaps et de Siemens Smart Power Management garantit que la bonne quantité d'énergie est disponible au bon moment et au bon endroit.
UltraCaps peut stocker temporairement l'énergie de freinage des ponts, des ascenseurs et des grues qui descendent, puis la libérer pour le mouvement ascendant énergivore. Cette solution évolutive fournit une puissance de pointe localement, permettant aux systèmes dynamiques de fonctionner avec un temps d'arrêt minimal sans connexions électriques plus lourdes, tout en maintenant le réseau stable. De plus, les UltraCAPS agissent comme des tampons locaux, empêchant les problèmes de qualité causés par les perturbations du réseau. Par exemple, les fraiseuses CNC sont très sensibles aux perturbations, ce qui a un impact direct sur la qualité du produit.
En tant que partenaire Siemens Drives & Motion, VSE Industrial Automation intègre UltraCaps dans les systèmes de contrôle et calcule les besoins en énergie exacts pour un fonctionnement ininterrompu, une réduction de puissance de pointe et une réutilisation d'énergie.

Ultracaps modulaires/supercaps/condensateurs

Avantages

  • Réduction de la capacité de connexion sur le réseau
  • Rasage de pointe
  • Gestion stable de l'énergie
  • Utilisation intelligente de l'énergie régénérative
  • Solutions de réseau
  • Il permet à deux grues d'entrepôt de fonctionner sur une connexion de 16 ampères au lieu de 32 ampères

Capacités en vedette