Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Robot based manufacturing machines with SINUMERIK se fait alimenter par VLM Robotics

VLM Robotics travaille sur la robotique de fabrication agile 4.0 et permet de résoudre l'un des problèmes majeurs actuels des fabricants : la fragmentation de leur production en réponse aux attentes de personnalisation de masse...<br/>VLM-Robotics fabrique des cellules robotiques pour la fabrication comme contrôle NDT, usinage, collage, fabrication additive, etc.<br/>Ses cellules, toujours contrôlées par commande numérique, sont généralement multifonctions, multi-technologies (par exemple : fabrication additive+contrôle en process + usinage) et multi-robots.<br/>Toujours instrumentés, ils fonctionnent en boucle fermée en temps réel, sont entièrement pilotés par les données et ont donc la capacité de produire de grandes pièces (>1m) de manière agile (c'est-à-dire des produits uniques à chaque fois sans effet de série)<br/>

Pourquoi Robot contrôlé par commande numérique ?

Le robot contrôlé par CNC en contrôle direct et multicanal améliore la précision et les données en temps réel. Prend en charge l'interpolation multi-axes (multicanal) simultanée pour des applications telles que la fabrication additive et l'usinage. Armoire électrique intégrée avec E/S et autres fonctionnalités.

Robot contrôlé par commande numérique

Avantages

  • Interpolation des axes
  • Contrôle robotisé simultané
  • Traitement des données en temps réel
  • Boucle fermée sur NC

Capacités en vedette

Explorez les ressources et les produits connexes

Conditions préalables