Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

White Space Cooling Optimization (WSCO) se fait alimenter par Vigilent

Vigilent applique l'IA pour optimiser l'environnement intérieur, l'énergie et les émissions de carbone des bâtiments. La société a plus de 1000 déploiements dans 27 pays. La technologie Vigilent est au cœur de l'offre White Space Cooling Optimization (WSCO) de Siemens qui optimise dynamiquement le refroidissement dans les bâtiments critiques tels que les centres de données et les échanges de télécommunications. WSCO est utilisé dans les installations nouvelles et existantes pour respecter les SLA environnementaux, réduire l'énergie/carbone, augmenter l'efficacité du personnel, réduire les coûts d'investissement, informer la maintenance et maximiser les applications informatiques qui peuvent fonctionner dans n'importe quelle installation critique. Contacter le partenaire Siemens Xcelerator

Pourquoi Pourquoi utiliser l'White Space Cooling Optimization pour les centres de données ? ?

... optimiser de manière autonome les opérations de refroidissement, en obtenant une conformité précise de la température tout en atténuant les risques tels que les pannes thermiques. Le système améliore non seulement les opérations, mais permet également d'importantes économies d'énergie, soutenant la durabilité environnementale et l'excellence opérationnelle pour les centres de données modernes.
Alors que l'IA WSCO optimise le refroidissement, sa plateforme programmable de surveillance et d'analyse permet de découvrir des informations basées sur les données qui améliorent les performances des installations et augmentent la rentabilité de l'ensemble de votre portefeuille. Il assure une intégration numérique flexible pour une surveillance complète de l'infrastructure, ce qui en fait une solution innovante pour les opérations modernes des centres de données. De plus, les analyses et les rapports multi-sites fournissent des informations exploitables, vous permettant de prendre des décisions éclairées qui améliorent l'efficacité opérationnelle. WSCO prend également en charge les implémentations de refroidissement liquide dans les installations nouvelles et anciennes où l'IA et d'autres applications de calcul hautes performances augmentent la charge informatique. Avec la surveillance et le contrôle de l'usine de refroidissement par air nouvellement mis en œuvre, WSCO assure des performances optimisées sur l'ensemble de l'infrastructure de refroidissement.

Avantages

  • L'optimisation du refroidissement alimentée par l'IA et la plateforme d'analyse pilotée par les données de WSCO travaillent ensemble pour apporter des améliorations remarquables dans les installations critiques. En tirant parti de son vaste interopérabilité d'infrastructure, WSCO apporte des améliorations significatives en termes de valeur, d'efficacité et de durabilité dans les centres de données d'entreprise, les installations de colocation et les opérations à grande échelle.
  • Valeur économique : Atteindre des accords de niveau de service (SLA) avec précision tout en débloquant une capacité de refroidissement supplémentaire grâce à des systèmes de refroidissement optimisés pour les centres de données. Réduire les coûts énergétiques et réduire les dépenses opérationnelles, ce qui entraîne une augmentation des rendements financiers et des économies à long terme.
  • Excellence opérationnelle : Améliorez la conformité thermique en maintenant des conditions d'exploitation optimales pour les infrastructures critiques. Le système de refroidissement de pointe de WSCO pour les centres de données prolonge la durée de vie des équipements sensibles, réduisant la fréquence et le coût des réparations et de l'entretien.
  • Sustainability : Réduisez considérablement la consommation d'énergie, réduisez les émissions de carbone et minimisez la consommation d'eau en intégrant les technologies de refroidissement alimentées par l'IA de la WSCO. S'aligner sur les initiatives vertes et les objectifs environnementaux, en faisant de votre installation un chef de file dans les opérations durables au sein de l'industrie des centres de données.

Capacités en vedette

Étude de cas

Étude de cas BMO : Atteindre l'efficacité et la fiabilité

BMO a respecté avec succès ses accords de niveau de service (SLA) de température en mettant en œuvre le logiciel WSCO en tant que système innovant et alimenté par l'IA pour l'optimisation thermique dans les centres de données.

Explorez les ressources et les produits connexes

Renseignements et ressources supplémentaires

Conditions préalables

Accès au réseau local des installations

Capteurs de température en rack conformes aux spécifications WSCO

Contrôle marche/arrêt physique ou numérique des CRAC et des CRHS

Contrôle de la vitesse du ventilateur et/ou du point de consignation de la température (lorsque pris en charge)

Le serveur AI Engine peut être une machine physique ou virtuelle