Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Predictive Single Room Radiator Energy Optimization se fait alimenter par viboo

Viboo AG fournit des solutions d'IA innovantes et auto-apprenantes pour optimiser les systèmes de chauffage dans les bâtiments via des thermostats intelligents. Nos algorithmes prédictifs apprennent le comportement thermique des pièces individuelles et ajustent le chauffage en fonction de l'occupation et des prévisions météorologiques. En nous associant à des fabricants de matériel de premier plan et en intégrant des plateformes comme Siemens, nous réalisons d'importantes économies d'énergie et un confort amélioré grâce à notre système cloud avec des thermostats intelligents sans avoir besoin de matériel propriétaire.

Pourquoi Économiser 20 à 40 % d'énergie dans les bâtiments ?

Contrôle de chambre individuel prédictif avec IA :
Notre viboo.cloud se connecte aux appareils IoT, tels que les thermostats intelligents, dans le bâtiment et utilise l'intelligence artificielle pour apprendre le comportement thermique de chaque pièce. Par la suite, le bâtiment est optimisé de manière proactive : pour chaque pièce, l'IA calcule l'évolution de la température ambiante au cours des prochaines heures en fonction des horaires d'occupation et de la météo, et optimise la quantité de chaleur que chaque radiateur doit émettre.

Gestion via un système de gestion de bâtiment basé sur le cloud :
La gestion des installations peut surveiller et contrôler les opérations des bâtiments via le viboo.cockpit. Le cockpit fournit des données historiques de mesures pour toutes les pièces du bâtiment et permet de définir des horaires de chauffage individuels pour les chambres ou les groupes de pièces. Par exemple, dans une école, toutes les salles de classe peuvent être réglées en mode vacances tandis que les chambres des enseignants restent chauffées.

plateforme viboo

Avantages

  • Réduire la consommation d'énergie jusqu'à 40 %
  • Améliorer le climat intérieur et le confort
  • Se conformer aux objectifs climatiques légaux
  • Minimiser les coûts d'exploitation
  • Simplifier la gestion des installations

Capacités en vedette

Applications dans le monde réel

Select...

Atteindre les objectifs ESG et la conformité EBPD

viboo.cloud réduit les émissions d'énergie et de CO2 dans les bâtiments à des coûts d'investissement minimes. Il est conforme à l'EBPD de l'UE et aide à répondre aux exigences réglementaires, telles que le GEG 71a allemand.

Foire aux questions

Explorez les ressources et les produits connexes

Renseignements et ressources supplémentaires

Conditions préalables

Chauffage par radiateur dans l'immeuble

Siemens Connect Box installé (peut être fourni par viboo)

Thermostats de radiateur Lorawan et capteurs d'espace (peuvent être fournis par viboo)