Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi les contacteurs à vide Siemens ?

Les contacteurs à vide Siemens 3TM sont des contacteurs compacts, flexibles et fiables qui commutent en toute sécurité les courants de fonctionnement dans les systèmes de distribution d'énergie moyenne tension.

Les contacteurs à vide 3TM conviennent aux tensions nominales de 7,2 à 15 kV et aux courants de fonctionnement nominaux jusqu'à 450 A, assurant une protection de bout en bout pour de nombreuses opérations du système, y compris :

  • Systèmes de convoyage et ascenseurs
  • Stations de pompage
  • Stations de transformation et de transfert
  • Fours électriques
  • Centres de données
  • Centrales éoliennes
  • Panneaux photovoltaïques

Les contacteurs à vide Siemens 3TM sont disponibles en plusieurs versions, notamment :

  • Contacteur 3TM1 : Un contacteur unipolaire pour des applications spéciales
  • Contacteur 3TM3 : Pour la commutation haute fréquence
  • Contacteur 3TM4 : Combine la commutation de charge fréquente avec la protection contre les courts-circuits
  • Contacteur 3TM4-HC : Une combinaison contacteur-fusible disponible en versions compacte et à courant élevé
Image de gradient visuel à clé de la famille 3TM du contacteur MV Siemens.

Principaux avantages

Améliorez la flexibilité et la fiabilité

Obtenez une intégration optimale grâce à une position de montage flexible et à une grande fiabilité pour 1 Mio d'opérations sans entretien.

Comptez sur notre soutien

Faites l'expérience de délais courts et d'un support clients réactif.

Réduire la consommation d'énergie et les opérations

Minimiser la consommation d'énergie pendant le fonctionnement pour augmenter l'efficacité énergétique et diminuer les opérations.

Capacités en vedette

Explorez les ressources

Dépliants sur les produits

Dépliant | SION 3AE3

Dépliant
| SION 3AE5

SiePortal - Boutique en ligne