Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SIQuench ?

SIQuench est un système de protection d'arc actif qui atténue les effets d'arc en éteint un arc interne dans les temps de sous-cycle. Cela minimise les dommages à l'équipement et les pannes de service, réduisant les coûts de réparation et les temps d'arrêt pour les opérations. Le système réutilisable et sans entretien fournit des mesures de sécurité proactives qui vont au-delà de la sécurité définie par les normes, améliorant la disponibilité des processus et protégeant les actifs.

Trois options disponiblesSIQuench est disponible en tant que solution entièrement intégrée pour l'appareillage de commutation Siemens NXAIR. Il existe également en tant que composant principal ou en tant que module QuickFit pour l'intégration dans chaque type d'appareillage de commutation MV isolé à l'air.

Principaux avantages

Performances exceptionnelles

Le système est réutilisable jusqu'à 5 fois (en charge). Il peut également prendre en charge jusqu'à 30 fois les opérations de commutation à vide à des fins de test et de mise en service, sans avoir besoin de remplacement.

Dépasser les normes de sécurité

Le SIQuench n'utilise pas de milieu explosif, dépassant les normes de sécurité. Il améliore la sécurité de la maintenance et prévient les émissions de gaz toxiques provenant de défauts d'arc internes qui peuvent causer une détresse respiratoire grave.

Réduire vos coûts opérationnels récurrents

Le SIQuench minimise les coûts de réparation avec des unités défectueuses réutilisables, protège l'environnement de la contamination en éliminant les frais de nettoyage, commue cinq fois sans remplacement, et ne nécessite aucun entretien pendant 20 ans.

Capacités en vedette

Explorez les ressources

Téléchargements