Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

UtiliOS Smart Water Monitoring se fait alimenter par UtiliOS Pty Ltd

UtiliOS aide les entreprises et les services publics à obtenir des informations perspicaces, prioritaires et exploitables à partir de compteurs d'eau numériques pour créer des économies d'eau et de coûts percutantes et vérifiables. Il collecte les données de n'importe quel enregistreur IoT et les transforme via une gamme d'outils intelligents et une interface conviviale flexible en un ensemble de mesures correctives à prendre pour prévenir le gaspillage d'eau provenant d'une utilisation anormale et des fuites.

Pourquoi Repérez les fuites, réduisez les déchets et économisez sur les factures ?

UtiliOS Smart Water Monitoring est conçu pour tous les grands utilisateurs d'eau qui ont du mal à obtenir une visibilité sur leur consommation d'eau, à détecter les fuites cachées et à réduire l'utilisation excessive sur plusieurs sites. Le défi consiste à gérer efficacement l'eau sans le temps ni les outils nécessaires pour surveiller l'utilisation à distance ou réagir rapidement aux anomalies. UtiliOS résout ce problème en combinant des compteurs compatibles IoT, des tableaux de bord basés sur le cloud et des analyses intelligentes pour fournir une surveillance continue et à distance de la consommation d'eau. Le système signale automatiquement les schémas d'utilisation anormaux, tels que le débit de base pendant les heures non opérationnelles, aidant les utilisateurs à détecter les fuites et à prendre des mesures opportunes. Les clients en profitent grâce à des réductions mesurables des pertes d'eau, des coûts opérationnels réduits et de l'amélioration de la performance environnementale. UtiliOS permet aux organisations de gérer l'eau de manière proactive, d'éviter les surprises dans les factures de services publics et d'atteindre facilement les objectifs de durabilité.

Il n'y a pas de solution

Avantages

  • UtiliOS aide les organisations à réduire leur consommation d'eau en identifiant tôt les fuites, l'utilisation anormale et les inefficacités. Cela conduit à des économies significatives sur les factures d'eau et assure un meilleur contrôle des opérations quotidiennes de l'eau.
  • Avec une surveillance continue et des informations basées sur les données, UtiliOS aide les organisations à atteindre leurs objectifs de durabilité et ESG en réduisant l'impact environnemental, en signalant l'utilisation avec précision et en promouvant une gestion responsable de l'eau.

Capacités en vedette

Étude de cas

La chaîne de supermarchés économise 3 millions de dollars grâce à la plateforme UtiliOS

Une grande chaîne de supermarchés australienne a économisé 750 000 m³ d'eau, d'une valeur de près de 3 millions de dollars australiens, en utilisant UtiliOS. Pour chaque dollar investi, plus de 2$ ont été économisés grâce à la détection des fuites et aux informations d'utilisation.

Applications dans le monde réel

Select...

Économies d'eau dans les immeubles de bureaux Charter Hall

UtiliOS a été déployé sur les sites de bureaux de Charter Hall pour surveiller la consommation d'eau en temps réel. Les alertes Baseflow ont identifié les fuites cachées et les inefficacités, permettant une action rapide. Cela a permis de réduire le gaspillage d'eau, de réduire les factures de services publics et d'améliorer les performances de NABERS Water.

Foire aux questions