Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Prism - Always-on monitoring se fait alimenter par Unleash Live

Unleash Live est une société de vision par ordinateur d'entreprise au service de l'énergie, des services publics, de l'exploitation minière et des ressources, et des opérateurs d'infrastructures critiques dans des portefeuilles distribués et multi-sites. Indépendant du matériel et déployable dans des environnements hybrides de périphérie et de cloud, il répond aux exigences de souveraineté des données, de confidentialité et de sécurité exigées par les opérations industrielles. Les opérateurs unifient les données visuelles de n'importe quelle caméra ou drone connecté en une seule couche d'intelligence opérationnelle, avec un contexte spatial via Fusion Atlas, une détection de l'IA via l'App Store d'IA et des rapports opérationnels via Cloud Insights. Résultat : réduction des coûts d'inspection, détection précoce des défauts qui diffère les CAPEX de remplacement des actifs et renforcement de la conformité réglementaire.

Pourquoi Surveillance continue des flux en direct sur les sites à forte activité ?

Prism est un logiciel d'intelligence opérationnelle d'entreprise pour les exploitants des secteurs minier, des Resources, du pétrole et du gaz et des infrastructures critiques exécutant une surveillance continue des flux en direct sur des caméras fixes. Il se connecte aux caméras ou systèmes VMS existants et applique la détection de l'IA aux flux vidéo en direct. Il transforme les événements opérationnels en alertes, déclencheurs de maintenance et registres de conformité, permettant aux équipes opérationnelles d'agir sur les renseignements actuels

Avantages

  • Surveillance continue sans personnel continu. La détection de l'IA s'exécute simultanément sur chaque caméra connectée, faisant ressortir les événements importants et supprimant les faux positifs, de sorte que les équipes opérationnelles gèrent par exception plutôt que de regarder les flux.
  • Pas de déploiement rip-and-replace. Prism se connecte aux caméras existantes, analogiques ou IP, et s'intègre à votre infrastructure VMS. L'investissement matériel existant est préservé et la couche de renseignement est ajoutée en plus.
  • Preuves centralisées et accessibles pour la conformité et la réponse aux incidents. Chaque événement de détection est enregistré avec l'imagerie source, l'horodatage et le contexte géospatial, ce qui donne aux équipes de sécurité, de conformité et d'assurance un dossier opérationnel vérifiable.
  • Performances de détection qui s'améliorent avec vos données. Les modèles d'IA dans l'App Store d'IA sont adaptés à vos actifs et environnements spécifiques au fil du temps, donc la précision de détection augmente à mesure que les données opérationnelles s'accumulent.

Capacités en vedette

Applications dans le monde réel

Select...
Surveillance opérationnelle des installations et des installations

Surveillance opérationnelle des installations et des installations

Connectez les caméras de forage existantes à la détection par IA pour la conformité aux EPI, la surveillance des zones restreintes, les anomalies de l'équipement et la détection des déversements. Les alertes en temps réel permettent une gestion proactive des ressources humaines dans les installations distribuées.

Foire aux questions

Explorez les ressources et les produits connexes