Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Orb - Automated inspections se fait alimenter par Unleash Live

Unleash Live est une société de vision par ordinateur d'entreprise au service de l'énergie, des services publics, de l'exploitation minière et des ressources, et des opérateurs d'infrastructures critiques dans des portefeuilles distribués et multi-sites. Indépendant du matériel et déployable dans des environnements hybrides de périphérie et de cloud, il répond aux exigences de souveraineté des données, de confidentialité et de sécurité exigées par les opérations industrielles. Les opérateurs unifient les données visuelles de n'importe quelle caméra ou drone connecté en une seule couche d'intelligence opérationnelle, avec un contexte spatial via Fusion Atlas, une détection de l'IA via l'App Store d'IA et des rapports opérationnels via Cloud Insights. Résultat : réduction des coûts d'inspection, détection précoce des défauts qui diffère les CAPEX de remplacement des actifs et renforcement de la conformité réglementaire.

Pourquoi Renseignements sur l'inspection des actifs pour les infrastructures critiques ?

Orb est un logiciel de renseignement d'inspection d'entreprise pour les services publics et les opérateurs pétroliers et gaziers exécutant des programmes d'inspection des actifs sur plusieurs sites. Il remplace les flux de travail d'inspection manuelle lents par une capture planifiée et reproductible basée sur des drons, la détection des défauts de l'IA permet de signaler l'état des actifs, de sorte que les gestionnaires d'actifs réduisent les temps de cycle d'inspection, réduisent l'exposition de l'équipe sur le terrain et prennent des décisions de maintenance et de conformité sur des données actuelles et vérifiables.

Avantages

  • Cycles d'inspection à décision plus rapides. La capture planifiée et reproductible et la détection automatique des défauts compressent le temps entre l'inspection d'un actif et l'action sur son état, de sorte que la maintenance est planifiée sur les données actuelles plutôt que sur des arriérés vieillissants.
  • Réduction de l'exposition sur le terrain et de l'inspection OPEX. Moins de montées, de roulements de camions et d'approches en ligne en direct par programme d'inspection, la capture par drone normalisée remplaçant les méthodes manuelles à forte intensité de main-d'œuvre sur les sites.
  • Preuve de conformité prête à l'audit. Chaque inspection, détection et décision sont enregistrées dans un système centralisé, donnant aux gestionnaires d'actifs des dossiers défendables pour les régulateurs et l'assurance interne.
  • Une norme pour tous les sites et les classes d'actifs. Un flux de travail unique d'inspection opérationnelle remplace les outils ponctuels fragmentés, et les performances de détection s'améliorent à mesure que vos données d'inspection s'accumulent.

Capacités en vedette

Étude de cas

Endeavour Energy - Inspection des actifs de distribution

Endeavour Energy - Inspection des actifs de distribution

Inspection automatisée par drone de 25 000 km de réseau de distribution en Nouvelle-Galles du Sud, Australie. Amélioration des temps de cycle d'inspection, de la coordination de l'équipe sur le terrain et du suivi des progrès.

Applications dans le monde réel

Select...
Inspection des pipelines et des actifs/installations

Inspection des pipelines et des actifs/installations

Normaliser l'inspection par des drons des pipelines et des structures industrielles sur les sites. La détection automatisée des pannes avec contexte géospatial transforme les images d'inspection en renseignements sur l'état des actifs, ce qui réduit l'exposition de l'équipe sur le terrain et les temps d'arrêt imprévus dans des environnements dangereux.

Foire aux questions