Pourquoi Surveillance des brosses à moteur à courant continu alimentée par l'IA ?
Déleash live, et Siemens se sont associés pour améliorer considérablement l'entretien des moteurs à courant continu. Les méthodes traditionnelles reposent sur des inspections manuelles, qui prennent du temps et sont risquées pour les équipes qui inspectent les moteurs en marche. La solution surveille en permanence les balais du moteur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui élimine le besoin d'arrêts. L'IA avancée analyse les données vidéo capturées, identifie les problèmes potentiels et prédit avec précision l'usure des brosses. Il donne aux opérateurs des informations en temps réel sur l'état des brosses, leur permettant de planifier une maintenance proactive, de minimiser les temps d'arrêt et de maximiser la production. La solution est facilement accessible grâce à son déploiement facile sur site. En utilisant un Siemens IPC520A (Tensorbox) pour le traitement de périphérie, la solution fournit des analyses riches aux côtés des informations provenant de capteurs existants. Ces données complètes s'intègrent parfaitement à vos systèmes d'analyse prédictive pour une vision holistique de la santé motrice.
Avantages
- Surveillance continue - Fonctionne aux côtés de l'usine 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Informations en temps réel - Les opérateurs reçoivent des mises à jour instantanées
- Précision améliorée - La collaboration entre Siemens et Unleash offre de la précision