Pourquoi Automated Monitoring et alertes pour les vannes ?
La détection automatisée des vannes de Unleash live exploite les caméras de l'usine existantes pour surveiller l'état des vannes à des intervalles définis, générant des alertes basées sur des règles prédéfinies. Ce système identifie également automatiquement les vannes et met à jour le diagramme en échelle pour le contrôle de séquence. Les opérateurs peuvent suivre une liste de vannes pertinentes pour fermer ou ouvrir pendant
procédures. Le système vérifie et met à jour le diagramme en échelle en temps réel. Lors des transferts, les tableaux mettent en évidence les vannes défectueuses pour une meilleure transparence.
Notre solution s'intègre aux systèmes de caméras et aux systèmes PLC/DCS existants, offrant aux ingénieurs une interface intuitive pour surveiller l'état des vannes. Le processus d'intégration est simple et ne nécessite pas de changements importants à l'infrastructure existante. La détection précoce des problèmes potentiels permet une maintenance ciblée et en temps opportun, des changements de vitesse
stratégies allant de réactives à prédictives et réduisant considérablement les temps d'arrêt et les coûts de maintenance.