Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

UDMTEK Platform se fait alimenter par UDMTEK

Fondée en 2007 à Suwon, en Corée du Sud, UDMTEK stimule l'innovation industrielle grâce au traitement avancé en langage machine et à l'intelligence automatisée alimentée par l'IA. Sa technologie d'interprétation PLC propriétaire traduit la logique de contrôle multimarque en langage unifié

En tirant parti de la modélisation logique de contrôle unifiée et de l'analyse prédictive, UDMTEK améliore la fiabilité du système, réduit les temps d'arrêt et optimise les performances de fabrication. Sa solution de base fournit des diagnostics de haute précision et une vérification logique, prenant en charge la transformation de l'usine intelligente de nouvelle génération.

En intégrant une expertise approfondie en automatisation avec des capacités d'IA avancées, UDMTEK permet aux fabricants de développer des ecosystems de production intelligents, résilients et entièrement basés sur les données.

Pourquoi Trouver la cause profonde des problèmes de machine ?

La plateforme UDMTEK surveille les lignes de production pour détecter les arrêts, les interruptions inexpliquées des machines, les alarmes et les schémas opérationnels anormaux. En interprétant la logique de contrôle PLC, le système repère la cause exacte des problèmes d'équipement et prend en charge la maintenance prédictive. La plateforme analyse la séquence d'exécution et les relations logiques au sein du programme PLC, en examinant le comportement des contacts, des bobines et des verrouillages.

Avantages

  • La plateforme UDMTEK analyse les signaux numériques PLC et les données des capteurs pour détecter les problèmes de ligne. En suivant les séquences d'exécution de PLC avec des vues de Gantt et d'échelle synchronisées, il identifie les causes profondes des alarmes et des problèmes d'équipement, ce qui permet un dépannage plus rapide et une maintenance prédictive.
  • En identifiant les causes profondes grâce à l'analyse logique PLC, UDMTEK analyse la synchronisation des séquences de contrôle et met en corrélation les données des capteurs entre les segments de contrôle pour détecter rapidement les comportements anormaux. Cela permet des diagnostics précis, une maintenance prédictive, une réduction des temps d'arrêt et une fiabilité accrue de l'équipement.
  • Le système peut être déployé facilement sans matériel supplémentaire en se connectant directement aux PLC existants. Avec Edge et une architecture de plateforme centralisée, il permet une collecte de données sécurisée et un déploiement évolutif de la ligne à l'usine.

Capacités en vedette

Applications dans le monde réel

Select...

Hyundai Auto. : Arrêts de production intermittents

UDMTEK a détecté un décalage temporel entre un capteur de détection de véhicule et la livraison de données MES au PLC. Cet écart de micro-chronométrage a provoqué des arrêts silencieux répétés lors des changements de modèle. En modifiant le type de signal logique de contrôle, le problème a été résolu, évitant les temps d'arrêt et économisant environ 20 millions de dollars par an.