Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

alarmNET - Alarm Transmission Service se fait alimenter par TUS Telekommunikation und Sicherheit

TUS est un fournisseur multitechnologique moderne qui offre des solutions certifiées EN orientées vers l'avenir pour la transmission d'alarmes hautement sécurisée, le traitement automatisé des alarmes et la notification multicanal sophistiquée. Plus de 40 employés travaillent chaque jour pour assurer le bon fonctionnement de vos systèmes. Ils apportent une contribution importante à une vie sûre.

Pourquoi OEM SaaS pour fournisseur de services de transmission d'alarme (ATSP) ?

Les utilisateurs cibles sont des ATSP existants ou nouveaux qui cherchent à mettre en œuvre une solution OEM innovante et entièrement numérisée. AlarmNet est une solution SaaS certifiée EN pour la transmission d'alarmes des systèmes d'alarme incendie et intrus aux pompiers, à la police et aux centres de contrôle privés. Y compris la surveillance des connexions entièrement automatisées, le traitement et la notification des pannes du système d'alarme, la gestion des alarmes, l'accès à distance aux systèmes d'alarme et la collecte de données de performance.

AlarmNet

Avantages

  • La solution OEM permet à l'ATSP de fournir des solutions évolutives à ses clients avec une utilisation minimale des ressources
  • La surveillance des connexions entièrement automatisée, numérisée et conforme à la norme EN ainsi que le traitement et la notification automatisés des pannes du système d'alarme permettent à l'ATSP de fournir des solutions évolutives à ses clients avec une utilisation minimale des ressources.
  • En intégrant la solution dans la plateforme Siemens SPM, les informations des systèmes d'alarme incendie sur les événements, alarmes, tests, etc. peuvent être collectées et analysées en ligne
  • Le service fournit un accès à distance certifié EN (VPN) aux systèmes d'alarme. L'accès à distance peut être utilisé à des fins internes ou offert à des tiers via la plateforme de gestion et peut être intégré dans l'environnement Siemens CrSP.
  • Le service permet le traitement automatisé, la notification et l'accusé de réception de signaux supplémentaires tels que les contacts de porte, les avertissements des systèmes de refroidissement, etc. La notification peut être envoyée à différentes adresses via un large éventail de canaux tels que push, e-mail, SMS, voix et pager

Capacités en vedette

Explorez les ressources et les produits connexes