Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

TrendMiner se fait alimenter par TrendMiner

TrendMiner est une plateforme avancée d'analyse de données conçue pour responsabiliser les entreprises industrielles en débloquant des informations à partir de leurs grandes quantités de données de processus. Il utilise des algorithmes avancés d'apprentissage automatique et des techniques de reconnaissance de formes pour analyser les données de séries chronologiques générées par les équipements et les processus industriels. TrendMiner aide les ingénieurs et les opérateurs à découvrir de précieux modèles, anomalies et corrélations dans leurs données, ce qui leur permet d'optimiser la production, d'augmenter l'efficacité et de réduire les temps d'arrêt. TrendMiner est intuitif et convivial.

Pourquoi L'analyse industrielle avancée simplifiée ?

-Visualisez les séries chronologiques opérationnelles et les données contextuelles avec une variété de modes de visualisation et des options de recherche et de filtrage étendues
-Analyser avec des balises calculées, comparer les couches, comparer les tableaux et moteur de recommandation
-Créer des moniteurs et des empreintes digitales pour les notifications, les avertissements précoces et prévoir la maintenance
-Élargir les informations opérationnelles à l'aide d'événements capturés et tiers pour l'analyse contextuelle
-Créer des tableaux de bord opérationnels personnalisés pour l'exploration interactive et la collaboration

Avantages

  • Analyse des causes profondes des fluctuations de la qualité : 1 % d'augmentation du rendement permettant d'économiser jusqu'à 2 millions de dollars par an
  • Analyse des facteurs d'influence sur la qualité des produits GMP : de 70% à plus de 95% de la production ciblée
  • 100.000 EUR/an d'économies Prévention des dommages dus à la corrosion
  • Maintenance prédictive sur l'encrassement de l'échangeur de chaleur
  • 1% + augmentation des revenus globaux de toute la chaîne de production
  • Augmentation des revenus de 5% + en optimisant le processus Haber/Bosch vieux de plus de 100 ans

Explorez les ressources et les produits connexes

Renseignements et ressources supplémentaires

Conditions préalables

Série chronologique stockée dans PCS7 Historian L4