Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Bannière LP 2000x1137 Secondaire KV2 sans texte

SPS 2026 : Inscrivez-vous maintenant pour obtenir votre billet gratuit

Obtenez un accès gratuit au champ de forer SPS de Nuremberg du 24 au 26 novembre 2026. Rejoignez-nous en direct dans le hall 11 ou en ligne.

Pourquoi Eigen Engineering Agent ?

Eigen Engineering Agent PROPRE est une solution d'IA industrielle directement connectée à TIA Portal qui aide les ingénieurs à augmenter l'efficacité de l'ingénierie, à réduire la charge de travail répétitive et à intégrer Automatisation alimentée par l'IA dans vos tâches d'ingénierie quotidiennes.

  • Construit sur la connaissance du domaine industriel de Siemens, en fournissant des conseils précis et contextuels en comprenant le projet TIA Portal unique de chaque client.
  • Capacités d'ingénierie sur mesure de la configuration du projet à la mise en œuvre du matériel, en passant par les tests automatisés et la création de code - permettant une ingénierie plus rapide, plus intelligente et cohérente tout au long du cycle de vie de l'automatisation.
Un professionnel présentant un graphique de croissance d'entreprise avec une ligne de tendance à la hausse sur grand écran.

Essayez maintenant avec un essai gratuit d'un mois

Prêt à commencer avec l'Eigen Engineering Agent ? Obtenez votre premier mois gratuit. Commencez maintenant.

Principaux avantages

En faire plus avec l'équipe que vous avez déjà

Les ingénieurs en automatisation expérimentés sont rares. La logique générée par l'IA, les tests automatisés et la validation aident votre équipe à livrer plus avec moins d'erreurs - augmenter la production sans ajouter d'effectifs.

➔ Exécution 2 à 5 fois plus rapide

Une vitesse qui ne sacrifie pas la qualité

Le resserrement des cycles d'innovation laisse peu de place aux retards. Eigen Engineering Agent supprime le codage répétitif, les scripts et la visualisation - pour que vous respectiez les délais sans prendre de mesures.

➔ Qualité de solution jusqu'à 80 % supérieure

Des tâches répétitives au travail de grande valeur

Les ingénieurs en automatisation consacrent trop de temps au travail de routine. Eigen Engineering Agent lit votre structure TIA Portal et fournit des résultats prêts à l'emploi - libérant votre équipe pour une ingénierie à fort impact.

➔ Efficacité jusqu'à 50% plus élevée

Bannière Nouvelles fonctionnalités Eigen Engineering Agent

Intégration ECAD et génération de projets conformes

Connectez ECAD à TIA Portal et générez des projets d'automatisation complets en quelques secondes.

Capacités en vedette

Développement et test de code PLC

Il prend en charge la génération SCL et LAD en créant ou en adaptant du code, en générant une logique de test et en corrigeant les erreurs de compilation ou de syntaxe en quelques secondes, le tout adapté à vos normes. Il permet des changements de propriétés en masse sur les objets PLC, effectue des vérifications du guide de style et fournit une documentation automatique du projet. Cela aide également à clarifier la logique héritée, ajoute des commentaires et prépare les composants pour une réutilisation future.

copilot-1 : Développement et test de code PLC

Développement et visualisation de l'IHM

Il donne vie aux IHM WinCC Unified en générant et en intégrant JavaScript pour un comportement IHM dynamique. Il prend en charge la migration en douceur grâce à la transition facile des scripts VB classiques vers WinCC Unified, et permet la dynamisation intelligente des balises pour une configuration rapide et cohérente du comportement dynamique des balises.

copilot-2 : Développement et visualisation de l'IHM

Configuration du lecteur

Il permet la configuration des variateurs, des composants d'entraînement, des moteurs et des encodeurs, et prend en charge la configuration des paramètres de lecture/écriture pour les lecteurs à axe unique, y compris la configuration automatique via l'importation de feuilles de calcul ou des instructions guidées.

copilot-3 : Configuration du lecteur

Configuration matérielle et réseau

Il prend en charge la configuration des appareils en permettant une configuration matérielle rapide et cohérente avec une gestion automatisée des appareils à l'aide d'une liste d'appareils, telle que les importations en vrac basées sur des feuilles de calcul. De plus, il permet la configuration réseau grâce à une configuration PROFINET simplifiée avec une configuration topologique rapide et cohérente.

copilot-4 : Configuration matérielle et réseau

Configuration du projet, connaissances et support

Il permet d'avoir un aperçu des projets complexes ou inconnus en fournissant une vue d'ensemble des appareils et de la logique dans TIA Portal, aidant les ingénieurs à évaluer rapidement la structure et le flux. Il prend en charge la traduction des textes PLC et IHM en quelques secondes. Il fournit également des informations techniques, des explications claires et une assistance étape par étape, accélérant le dépannage et la prise de décision.

copilot-5 : Configuration de projet, connaissances et support

Démarrer avec Eigen Engineering Agent

Select...

À quoi ressemble l'offre

Tous les détails, y compris les prix et l'achat, sont disponibles via Marché Siemens Digital Exchange (DEX ou S-DEX), où l'abonnement peut également être acheté et un essai gratuit d'un mois est disponible.

Découvrez comment les autres utilisent Eigen Engineering Agent

Eigen Engineering Agent Social Proof

Prism Systems | Comment l'IA générative transforme l'ingénierie de l'automatisation

Une ingénierie plus intelligente commence par une seule invite. L'IA générative réduit la charge de travail de routine et permet aux ingénieurs en automatisation de travailler plus rapidement, plus intelligemment et plus efficacement.

Prism Systems est parmi les premiers à explorer Eigen Engineering Agent - et ils découvrent déjà comment l'IA générative peut rationaliser l'ingénierie et libérer les équipes pour se concentrer sur ce qui compte vraiment.

Foire aux questions

Explorez des ressources supplémentaires

Évaluation et achat

Article | Revue ARC
Démo en ligne Click | Obtenez une première impression
Documentation | Licences et comment acheter
Documentation | Prérequis et systèmes pris en charge

Commencer

Documentation | Installation et configuration
Parcours d'apprentissage | Cours d'apprentissage en ligne
Documentation | Démos et exemples d'invites

Soutien et Community

Soutien technique | Demander de l'aide
Forum SIOS | Échangez avec d'autres