Pourquoi Comptage de l'occupation des personnes ?
Installé de manière centralisée, l'appareil OCCUPANCY utilise un champ de vision extra-large pour surveiller le nombre de personnes et l'emplacement. Un appareil couvre jusqu'à 8×8 m, le plus grand FoV du marché, quelle que soit la hauteur de montage, ce qui le rend parfait pour les salles de réunion et les espaces ouverts. Plusieurs appareils sont à l'échelle pour les grands espaces. Avec une précision de 95 à 98 %, les algorithmes thermiques comptent les personnes tout en excluant les autres sources de chaleur. La détection thermique basse résolution garantit la confidentialité dès la conception.