Pourquoi Comptez le nombre de personnes qui passent et la direction ?
Conçu pour les environnements dynamiques, FLOW compte les personnes se déplaçant simultanément dans les deux sens, fournissant des données d'entrée et de sortie en temps réel et permettant des informations sur l'occupation grâce à l'agrégation. Avec une précision > 98 %, l'algorithme de bord Terabee intégré utilise une carte de profondeur 3D pour identifier et suivre les formes humaines pour un comptage précis des passages. La confidentialité est assurée par la détection 3D du temps de vol (toF), à l'aide de capteurs basse résolution au lieu de caméras.