Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

BACnet Gateway - People Counting to BMS control se fait alimenter par Terabee

Infrastructure de comptage de personnes - Permettre une meilleure utilisation de l'espace et de l'énergie

Notre mission - Vers des bâtiments ZÉRO émission
Nous fournissons une infrastructure de comptage de personnes pour permettre l'analyse de données pour la gestion de l'espace, de l'énergie et des opérations, conduisant à la décarbonisation, à l'énergie et à des économies de coûts avec un retour sur investissement (ROI) rapide.

L'énergie par personne est la mesure future - Le rapport « Énergie par mètre carré » d'aujourd'hui ne suffit pas. Un bâtiment « économe en énergie » qui est sous-utilisé reste inefficace. Les dépenses de chauffage, de refroidissement et de ventilation existent indépendamment si les espaces alloués sont correctement utilisés.

Pourquoi Faire le pont entre le réseau de comptage de personnes avec BMS ?

Conçue pour les intégrateurs BMS et les opérateurs de bâtiments commerciaux, la passerelle BACnet élimine les données de comptage de personnes fragmentées qui restreignent l'efficacité, la sécurité et le confort. Il connecte les capteurs Terabee à n'importe quel BMS via BACnet, fournissant des données d'occupation en temps réel sur une plateforme centralisée, avec support LoRa en option. La valeur est mesurée par une consommation d'énergie plus faible, un contrôle optimisé du CVC et de l'éclairage, l'amélioration de l'utilisation de l'espace dans les portefeuilles de toute taille.

Diagramme du système de gestion du bâtiment

Avantages

  • Relier le réseau de comptage de personnes avec BMS :
    La passerelle BACnet est connectée au système de gestion des bâtiments sur IP et alimente les données pertinentes de comptage des personnes. Cela rend le BMS plus intelligent, permettant un contrôle du bâtiment en temps réel basé sur les informations les plus importantes : comment le bâtiment est utilisé par les gens.
  • Contrôle en temps réel :
    Lorsque des données de capteurs sont collectées pour un système de contrôle, le temps réel est d'une importance cruciale. Les compteurs FLOW et OCCUPANCY People transfèrent les données vers la passerelle BACnet, qui est capable de fusionner des données, de traduire et de transmettre des informations pertinentes au BMS, le tout en temps réel.
  • Un puissant outil de gestion des appareils :
    La passerelle permet de configurer facilement plusieurs appareils de comptage de personnes à la fois, ce qui permet de gagner du temps et de simplifier le processus de mise en service. Il peut également exécuter des mises à jour du firmware sur les appareils de comptage de personnes connectés à la passerelle.
  • Configuration de l'espace et fusion des données, localement :
    Le Gateway héberge localement des informations sur la disposition du bâtiment, y compris les chambres et les espaces. Les compteurs FLOW et OCCUPANCY People sont attribués à des zones spécifiques afin que l'agrégation et la fusion des données soient effectuées sur la passerelle.
  • Intégrité et sécurité des données à 100 % :
    L'intégrité des données est assurée par l'infrastructure entièrement locale, apportant une tranquillité d'esprit totale pour les problèmes de sécurité.

Capacités en vedette

Applications dans le monde réel

Select...

Universités

Maximiser l'efficacité des amphithéâtres, des salles de classe, des zones en fonction des habitudes d'utilisation réelles, de la gestion de l'énergie et du CVC,
planifier le personnel de garde et d'entretien en fonction de l'occupation de l'espace en temps réel, en particulier dans les zones communes et les toilettes à fort trafic, l'horaire des cours et la planification des cours