Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

End-to-End Energy Management System (EMS) se fait alimenter par Teknologix Automation

Depuis 2008, TEKNOLOGIX est un fournisseur de confiance de solutions d'automatisation intelligente clé en main à travers le Moyen-Orient. Nous nous spécialisons dans la fourniture de concepts et d'implémentations bien conçus dans les systèmes PLC, SCADA et de contrôle de mouvement.
En tant que l'un des fournisseurs pionniers de solutions Industrie 4.0 de la région, nous avons ouvert la voie en déployant des technologies avancées telles que les systèmes de gestion de l'énergie (SGE) et les systèmes de gestion de ligne (LMS), parfaitement intégrés à l'IA pour la capture intelligente des données.
Notre vaste expérience dans les secteurs de la F&B et des produits de grande consommation nous permet de fournir des stratégies d'automatisation personnalisées et performantes qui favorisent l'excellence opérationnelle.

Pourquoi Transparence de l'atelier au dernier étage ?

La plupart des clients F&B et FMCG sont confrontés à une visibilité limitée sur la consommation d'énergie, ce qui rend les objectifs de durabilité plus difficiles à atteindre et laissant les équipes opérationnelles sans les outils dont elles ont besoin. Le système de gestion de l'énergie (SGE) de bout en bout TEKNOLOGIX intègre les compteurs dans les réseaux industriels, connectant les actifs nouveaux et existants, pour transformer les données énergétiques et de production en tableaux de bord exploitables alignés sur ISO 50001

Schéma de réseau du système de contrôle industriel

Avantages

  • Réduction des coûts opérationnels : Identifier les inefficacités énergétiques, éliminer les déchets et réduire la demande énergétique de pointe grâce à une surveillance en temps réel
  • Compliance réglementaire et efficacité des rapports : Rationalisez la documentation et les rapports automatisés pour les audits conformes aux normes ISO50001
  • Prise de décision basée sur les données : Donnez aux gestionnaires d'installations les moyens d'utiliser des tableaux de bord exploitables et soutienez les décisions d'investissement dans les technologies écoénergétiques

Capacités en vedette

Applications dans le monde réel

Select...

Aliments Al Ghurair

Établi en 1976, Al Ghurair Foods est un important producteur alimentaire basé aux ÉAU. En 2024, Al Ghurair Foods s'est associé à Teknologix pour déployer Siemens Energy Manager PRO pour une gestion centralisée de l'énergie dans ses minoteries, raffineries de sucre, aliments pour animaux, production d'œufs et usines de traitement de l'huile.