Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Process Simulate

PROCESSUS SIMULER UNE Value Based Licensing X

Faites évoluer votre déploiement Process Simulate X avec des licences basées sur la valeur et des add-ons flexibles. Configurez la bonne combinaison de capacités de simulation de fabrication pour vos équipes afin d'optimiser la planification des processus, la mise en service virtuelle et la validation de la production.

Comment fonctionne la licence basée sur la valeur

Process Simulate X utilise le même cadre de Value Based Licensing que NX X Manufacturing. Plutôt que d'exiger un modèle de licence distinct, les capacités de Process Simulate X sont disponibles via le pool de licences basé sur la valeur manufacturière partagé NX X, vous donnant un accès flexible aux applications de simulation de fabrication et de fabrication de pièces.

Avec ça, vous pouvez mélanger et assortir Value Based Licensing avec des licences complémentaires achetées, qui sont disponibles en paquets de 25, 50 et 100, et sont intégrés aux packs NX X Manufacturing, permettant des achats optimisés à partir d'un pool commun. Étendez la valeur de vos solutions de simulation de fabrication avec des licences basées sur la valeur, qui utilisent un pool partagé de « jetons » pour fournir un accès à la demande afin d'étendre vos fonctionnalités de simulation de fabrication et d'ingénierie.

1. Acheter un pack de jetons
Choisissez parmi 25, 50 et 100 jetons des offres groupées basées sur les besoins de votre équipe.

2. Accéder aux fonctionnalités avancées
Lancez des capacités complémentaires quand vous en avez besoin, comme la simulation de fabrication pour la robotique ou la simulation humaine, alimentée par l'IA, entre autres.

3. Consommez des jetons pendant l'utilisation
Les jetons ne sont utilisés que lorsqu'une fonctionnalité complémentaire est active.

4. Retourner les jetons à la piscine
Lorsque vous avez terminé, les jetons sont automatiquement retournés pour que d'autres puissent les utiliser.


Simple, efficace et à coût contrôlé. Aucun achat séparé requis.

Acheter une Value Based Licensing Process Simulate X

À l'aide de Process Simulate X Value Based Licensing, accédez aux capacités de simulation de fabrication, telles que :

  • Assembleur
  • Simulation robotique illimitée*
  • Mise en service *
  • Humain
  • Analyse humaine avancée
  • Capture de mouvement humain
  • Paquet d'interface CAO
  • Contrôleurs OLP* (par contrôleur)
  • Planificateur automatique de parcours
  • Câbles
  • Analyser la réalité virtuelle
  • Ourlet à rouleurs*
  • Soudage ARC *
  • Mandonnerie du matériel*
  • Simulation Copilote

Motifs complémentaires facultatifs de grande valeur :


* Nécessite une licence Process Simulate X Standard ou Advanced comme condition préalable.


Les Value Based Licensing permettent une tarification flexible avec des options conçues pour évoluer avec votre équipe. Les jetons sont attribués à un utilisateur uniquement lorsque la capacité pertinente est invoquée et ils sont renvoyés au pool à la fermeture des applications. Bien que retirer des jetons VBL du pack nécessite une connexion en ligne, ils peuvent ensuite être utilisés en mode hors ligne.

Pourquoi les équipes choisissent les licences basées sur la valeur

Réduisez les coûts et éliminez les déchets

Évitez de suracheter des add-ons. Payez uniquement pour les capacités que vous utilisez activement.

Élargissez l'accès à toute votre équipe

Permettez à plus d'ingénieurs de simulation de fabrication de tirer parti d'outils avancés sans avoir besoin d'attribuer des licences dédiées à chaque membre de l'équipe.

Évolutionnez instantanément en fonction de vos besoins

Accédez à des capacités supplémentaires sur demande avec un modèle flexible et basé sur l'utilisation - pas de retards d'approvisionnement ni de mises à niveau complexes.

Unifiez votre ensemble d'outils d'ingénierie

Prolongez la valeur de votre achat Process Simulate X avec une large gamme de fonctionnalités intégrées.

Un bras robotique est montré dans un environnement d'usine, probablement utilisé pour des tâches d'automatisation et de précision.

Process Simulate X produits

Comparez les fonctionnalités des produits Process Simulate X côte à côte.

Homme utilisant un logiciel de CAO pour concevoir une usine automatisée avec des bras robotisés et des bandes transporteuses.

Process Simulate X Essai avancé

Découvrez l'essai Process Simulate X Advanced sur le cloud. Essayez gratuitement pendant 30 jours.

Approfondissez vos connaissances Tecnomatix

Soutien à la clientèle

Nous offrons un support client complet pour tous les produits Tecnomatix. Contactez-nous dès aujourd'hui.

Blog Tecnomatix

Tenez-vous au courant des dernières nouvelles et faits saillants pour le logiciel Tecnomatix.

Communauté Tecnomatix

Rejoignez la conversation et obtenez des réponses à toutes vos questions sur le logiciel Tecnomatix.