Plant Simulation X Essentials est une puissante solution de fabrication numérique d'entrée de gamme qui offre des capacités de simulation statistique de base pour créer, analyser et optimiser des modèles 3D de systèmes de production et de leurs processus à l'aide d'objets de base, d'objets définis par l'utilisateur, de bibliothèques et de commandes pour jusqu'à 500 objets.
Principales caractéristiques
Simulez, validez et optimisez
Créez des modèles de visualisation 3D jusqu'à 500 objets pour la simulation, la validation et l'optimisation de vos systèmes et processus de production à l'aide du logiciel Plant Simulation Essentials. Optimisez le flux de matériaux, l'utilisation des ressources et la logistique pour tous les niveaux de planification de l'usine, des installations de production mondiales et des usines locales aux lignes spécifiques.
Explorez et analysez
Modélisez avec précision les systèmes logistiques et de production pour explorer leurs caractéristiques et optimiser leurs performances. Le modèle numérique vous permet d'effectuer des expériences et des scénarios et des scénarios sans perturber votre système de production existant ou, lorsqu'il est utilisé dans le processus de planification, bien avant que le système réel ne soit installé. Des outils d'analyse complets, des statistiques et des graphiques vous permettent d'évaluer différents scénarios de fabrication et de prendre des décisions rapides et fiables dès les premières étapes de la planification de la production. Validez le routage des pièces et obtenez une vue complète des états de la machine, facilitant ainsi une meilleure prise de décision et une meilleure gestion de la production.
Rationaliser l'échange de donnéesTirez parti de l'intégration avec des technologies comme ActiveX, C-Interface, MQTT, ODBC, OPC UA, PLCSIM Advanced, SIMIT, SQL for Oracle et Socket pour permettre un accès direct au code tiers, l'intégration de bases de données et un transfert de données efficace, améliorant la simulation et la surveillance en temps réel.

À propos de Plant Simulation X
Plant Simulation X est une solution SaaS (Software-as-a-Service) dotée de vastes capacités de fabrication numérique utilisées pour simuler, explorer, analyser et optimiser la production et la logistique à tous les niveaux de planification. Accédez à des modèles hiérarchiques d'installations de production, de lignes et d'opérations dans un environnement 3D avec les avantages supplémentaires de flexibilité, de collaboration, de sécurité et d'évolutivité d'un logiciel basé sur le cloud.
Le déploiement et la configuration simplifiés du logiciel permettent une productivité accrue et une expansion immédiate de vos capacités de fabrication. Les produits Plant Simulation X rentables et personnalisables sont adaptés aux différents niveaux de complexité de la fabrication numérique.
Avantages de la Plant Simulation X :
- Optimiser les performances et la consommation d'énergie des systèmes de production existants avant la mise en œuvre
- Maximiser l'efficacité et l'utilisation des ressources et identifier les goulots d'étranglement pendant la phase de planification
- Améliorez la productivité et minimisez le coût d'investissement des lignes de production
- Améliorer la collaboration entre les parties prenantes à l'aide de solutions basées sur le cloud