Rationalise le processus de devis en mappant efficacement les nomenclature des matériaux (BOM) des clients avec les pièces ou les fournisseurs de matériaux disponibles. Il s'intègre aux systèmes de planification des ressources d'entreprise (ERP) pour extraire les données clés, permettant des devis et des calculs de coûts plus rapides et plus précis, réduisant l'effort manuel et améliorant l'efficacité globale.
Principales caractéristiques de BOM Connector
Réduisez le temps de citation et augmentez la précision : Réduisez le temps nécessaire pour créer des devis précis qui incluent des coûts de matériel précis. Valor BOM Connector offre la possibilité de lire les BOM des clients et de les mettre en correspondance avec des pièces qui sont soit disponibles dans l'entrepôt, soit qui doivent provenir de fournisseurs de matériaux.
Utilisez les données client ERP pour créer des devis opportuns : Extraire facilement les données clés de la nomenclature, telles que le numéro de pièce client, la description, le nombre de composants et la liste des fournisseurs approuvés (AVL). Une fois extrait, effectuez des recherches de puissance pour connecter le numéro de pièce du client au numéro de pièce interne, les connexions manquantes étant rapidement résolues à l'aide de recherches en ligne automatisées. Le résultat est une « BOM dorée » qui peut être téléchargée sur l'ERP.
Calculez les coûts de la BOM en quelques secondes : Rester connecté aux informations ERP permet à Valor BOM Connector de fournir un approvisionnement précis et des prix pour chaque nomenclature spécifique.

À propos de la préparation du processus X
Process Preparation X est une solution complète de planification de processus conçue pour accélérer la production électronique à mélange élevé et à faible volume. En tirant parti de la collaboration avancée en matière d'assemblage électronique, il permet une ingénierie mondiale transparente tout en réduisant la complexité et le coût total de possession. Avec Process Preparation X, les fabricants disposent d'une suite technologique sécurisée, en constante amélioration et à l'épreuve du temps qui rationalise les flux de travail, minimise les erreurs manuelles existantes et s'adapte sans effort à n'importe quelle opération en atelier.
Avantages de BOM Connector :
- Réduit le temps de réponse aux appels d'offre
- Améliore la précision des devis PCBA
- Simplifie le processus de saisie d'une boM dans le système ERP
- Améliore le processus d'achat