Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
La chaîne de montage final d'une usine automobile.
Logiciel Tecnomatix

Conception de l'usine et de la ligne

Concevez, visualisez, simulez et optimisez rapidement des plans de production complets avec moins de risques et à moindre coût, et associez-les facilement aux plans de fabrication à l'aide d'un seul système.

Concevez de meilleures usines et lignes plus rapidement

Permettre une analyse d'impact précise et une gestion efficace des changements pour les plans d'usine, les schémas de lignes et les conceptions d'équipement directement liés aux plans de processus de fabrication.

Créer les appareils, les outils et l'équipement nécessaires à l'aide d'une bibliothèque classifiée de ressources paramétriques intégrées à la planification de la fabrication et à la conception d'usine pour obtenir un meilleur agencement de la production plus rapidement.

Conception de cellules de travail 3D entièrement détaillée en usine dans le logiciel NX Line Designer.

Valider et optimiser les conceptions de lignes d'usine

Utilisez un logiciel de simulation directement dans l'environnement de planification de ligne pour valider et optimiser entièrement vos conceptions d'usine et vos plans de production.

Simulez des opérations, y compris des robots, des outils, de l'équipement de manutention et des personnes au niveau détaillé de la station, de la ligne ou de l'usine pour optimiser l'emplacement de l'automatisation et de l'équipement, les exigences ergonomiques, les stratégies de livraison des matériaux et les taux de production.

Simulation de robots, d'outils, d'équipement de manutention et de personnes dans une usine.

Lignes de production de l'usine de Commission virtuellement

Utiliser la technologie de simulation Hardware-in-the-Loop (Hil) et Software-in-the-Loop (SIl) pour mettre virtuellement en service les lignes et l'équipement de montage pendant l'installation et avant le début de la production.

Test la logique de commande et les interfaces entre le génie mécanique et le génie électrique à l'aide du système de contrôle réel et du jumeau numérique pour valider virtuellement le fonctionnement des systèmes de manutention et des schémas de production.

Mise en service virtuelle d'une chaîne d'assemblage de portes d'automobiles à l'aide du modèle de simulation 3D Siemens et du logiciel de programmation PLC.

Naviguez dans les usines n'importe où et n'importe quand

Accédez à des jumeaux numériques en nuage de vos installations de production présentés dans leur contexte géographique. Naviguez dans l'installation de manière simple et familière grâce à un accès intuitif aux informations provenant de n'importe quel système de TI.

Facilitez une visite virtuelle de vos usines à l'aide d'outils et de techniques de visualisation riches avec la possibilité d'obtenir des informations pertinentes et d'autres points de vue en cliquant simplement sur des balises visuelles.

Image panoramique du modèle 3D dans le logiciel de navigation d'usine Intosite sur un écran d'ordinateur.
Étude de cas

Ford Motor Company

Automaker montre comment la conception simplifiée des chaînes de montage aide à connecter des systèmes disparates et à accroître la rentabilité de la fabrication.

Étude de cas

Ford automatise la conception de l'agencement de l'usine

Entreprise : Ford Motor Company

Secteur d'activité : Automobile et transport

Lieu : Royaume-Uni

Software Siemens : NX Line Designer, Teamcenter Manufacturing

Résultats du projet EPRIME de Ford Motor Company montrant le logiciel NX Line Designer.