Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi ISPD ?

Les surtensions sont l'une des principales causes de pannes imprévues. Industrial Surge Protection Devices (ISPD) de Siemens protègent les circuits d'alimentation et de signal à travers votre usine pour assurer le fonctionnement de la production et la sécurité des appareils électroniques sensibles. Les conceptions sur rail DIN avec des modules remplaçables et des contacts à distance facilitent l'installation et la maintenance rapide. Le portefeuille couvre le courant alternatif 120—600 V, le DC 24 V et le PV jusqu'à 1500 V, ainsi que la protection du signal homologuée UL, les mises à niveau et les nouvelles constructions au fur et à mesure que les attentes de NEC évoluent.

Principaux avantages

Réduisez les temps d'arrêt imprévus

Atténuez les surtensions sur les chemins AC, DC et de signal pour protéger les lecteurs, les PLC et l'instrumentation afin que la production reste sur la bonne voie et que les actifs durent plus longtemps.

Simplifiez la maintenance et les mises à niveau du système

Échangez les modules de surtension ou ajoutez une protection pour des circuits supplémentaires sans recâblage, grâce à la conception modulaire et au montage sur rail DIN.

Soutenir les applications polyvalentes avec une seule solution

Couvrez la protection AC, CC et de la ligne de signalisation des alimentations principales pour contrôler le câblage et les liaisons de données avec un seul portefeuille intégré.

Capacités en vedette