Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Travailleur énergétique souriant portant un chapeau de sécurité au téléphone, recouverte d'un graphique Siemens « X » stylisé sur un fond bleu foncé.

Siemens à Enlit Europe, du 10 au 12 novembre, Hall a.A50, Vienne

Découvrez comment les réseaux alimentés par l'IA peuvent débloquer jusqu'à 30 % de capacité supplémentaire tout en réduisant les pannes jusqu'à 30 %.

Pourquoi Spectrum Power Advanced Distribution Management ?

Spectrum Power Advanced Distribution Management System (ADMS) est un système logiciel intégré pour gérer, orchestrer et optimiser les réseaux de distribution d'énergie. Il aide les services publics à augmenter la fiabilité, à intégrer le DER en pleine croissance et à rationaliser les opérations en unifiant les fonctionnalités SCADA et la gestion des pannes sur une seule plateforme. Grâce à la connaissance de la situation basée sur les données et à la riche visualisation 2D/3D, les opérateurs obtiennent les informations nécessaires pour prendre la bonne décision au bon moment.

Pour une flexibilité à l'épreuve du temps et des capacités analytiques avancées, Spectrum Power peut être facilement étendu avec les modules Gridscale X. Spectrum Power ADMS est sécurisé par sa conception, avec des mesures de sécurité multicouches basées sur la CEI 62443-3-3 et une maintenance continue. Il s'intègre parfaitement aux systèmes informatiques conformément aux normes internationales.

Poste de pilotage visuel du centre de contrôle ADMS Spectrum Power 7

Principaux avantages

Améliorez la fiabilité et l'efficacité du réseau

Spectrum Power ADMS offre aux opérateurs une visibilité du réseau en temps réel, un contrôle intelligent de tous les actifs et une aide à la décision ─ ce qui permet d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de résoudre rapidement les pannes.

Restez flexible grâce à l'interopérabilité modulaire

Notre système modulaire dessert tous les niveaux de tension, de HV à LV lorsqu'il est combiné avec Gridscale X. Il offre une intégration informatique transparente et une extension facile en réponse aux changements réglementaires.

Assurer la cybersécurité

Renforcez la cybersécurité et protégez l'intégrité juridique et opérationnelle avec une configuration système vérifiée et normalisée. Maintenir l'amélioration continue et la conformité réglementaire grâce à des mises à jour et des correctifs réguliers.

Capacités en vedette

Étude de cas

Kärnten Netz GmbH, Autriche améliore la fiabilité du réseau

Les opérateurs de réseau examinent un mur d'écrans d'affichage.

Foire aux questions

Explorez les ressources et les produits connexes