Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Nyckel Digital LOTO se fait alimenter par Smartlox

Smartlox transforme les processus de verrouillage/tagout manuel (LOto) en un système entièrement numérique utilisant des cadenas intelligents et notre suite logicielle propriétaire. Nous aidons les entreprises à améliorer la sécurité, à rationaliser les flux de travail et à assurer la conformité avec une visibilité et un contrôle en temps réel. Notre solution de bout en bout modernise les opérations de sécurité et prend en charge une véritable transformation numérique dans les industries à haut risque. Smartlox fournit une solution de verrouillage numérique de bout en bout qui est évolutive, sécurisée et prête pour l'avenir connecté.

Pourquoi Gestion numérique LOto pour le lieu de travail moderne ?

Le Lockout-Tagout traditionnel échoue aux personnes qu'il est censé protéger. Pas de visibilité, pas de responsabilité, pas de dossier défendable quand c'est le plus important. Smartlox donne aux équipes de sécurité et d'exploitation des serrures intelligentes Bluetooth jumelées à une plateforme numérique, transformant chaque isolement en un événement numérique vérifié et horodaté. Le résultat est une main-d'œuvre qui travaille plus en sécurité, des superviseurs libérés de la paperasse et des preuves de conformité qui tiennent à tout audit.

LOT simplifié pour toutes les industries

Avantages

  • Visibilité de l'isolement en temps réel sur chaque serrure sur le site :
    Donner à chaque travailleur la connaissance en temps réel de ce qui est isolé, qui le possède et depuis combien de temps il est actif, depuis n'importe quel appareil, n'importe où dans l'installation.
  • Enregistrements de conformité prêts à l'audit générés automatiquement :
    Chaque isolement produit une trace numérique horodatée et inaltérable qui satisfait les normes AS/NZS 4024, OSHA 1910.147, et les cadres basés sur les performances sans une seule feuille de papier.
  • Réduction du temps d'administration de l'isolement de plus de 40 % par emploi :
    La gestion numérique des flux de travail LOTO et les rapports automatisés éliminent les cycles de signature manuelle qui retirent les superviseurs du sol.
  • Responsabilité instantanée quand quelque chose ne va pas :
    Des preuves complètes de la chaîne de garde à portée de main, pas une poursuite papier après l'incident avec des lacunes et des signatures manquantes.
  • S'échelonne sur les opérations distribuées et multi-sites :
    Gérez des centaines d'isolations sur plusieurs emplacements à partir d'une seule interface cloud, avec un accès basé sur les rôles et des rapports centralisés.

Capacités en vedette

Applications dans le monde réel

Select...

Élimination de la ré-énergie non autorisée

Les serrures numériques attachées à chaque technicien empêchent la ré-alimentation non autorisée. Les superviseurs surveillent tous les isolements actifs à distance. Chaque événement de maintenance génère automatiquement un enregistrement de conformité horodaté.

Explorez les ressources et les produits connexes