Options d'interface
Réaliser une transmission de commande bidirectionnelle et indépendante à l'aide d'interfaces numériques, analogiques ou PLC. Supporter jusqu'à 16 commandes numériques ou 4 commandes analogiques.
Le système de téléprotection SWT 3000 identifie et isole rapidement les défauts dans les réseaux haute tension. Il minimise les perturbations et assure une récupération rapide du réseau pour maintenir la stabilité et l'intégrité de votre infrastructure d'alimentation.
Les pannes du réseau haute tension entraînent des perturbations opérationnelles importantes et des temps d'arrêt prolongés. Notre système SWT 3000 détecte et isole rapidement les sections défectueuses pour limiter les temps d'arrêt et améliorer la sécurité grâce à une transmission de commandes rapide.
Intégrez SWT 3000 de manière flexible dans divers réseaux de communication, en prenant en charge la IEC 61850 et les interfaces binaires conventionnelles. Utilisez la protection des chemins via deux interfaces de ligne différentes pour augmenter la résilience du système.
Identifiez et isolez rapidement les défauts de votre réseau haute tension. Réduisez les temps d'arrêt du système en déconnectant sélectivement les pièces défectueuses pour une récupération rapide du réseau.
Améliorer la sécurité et la fiabilité de la signalisation de téléprotection dans les réseaux de communication. Offrez des temps de transmission de commandes rapides pour protéger votre réseau contre les commandes indésirables.
Intégrez le système dans les réseaux de communication client. Nous prenons en charge IEC 61850 et les interfaces binaires conventionnelles, avec conversion bidirectionnelle. Simplifiez le déploiement et rationalisez votre gestion opérationnelle.
Réaliser une transmission de commande bidirectionnelle et indépendante à l'aide d'interfaces numériques, analogiques ou PLC. Supporter jusqu'à 16 commandes numériques ou 4 commandes analogiques.
Connectez les modules d'interface de ligne, y compris X.21, G703.1, G703.6 et les options de fibre optique (SM, MM et longue portée). Intégrez C37.94, interfaces électriques ou optiques analogiques à 2 ou 4 fils et Ethernet pour une communication forte.
Configurez le système via USB/ETH avec un gestionnaire d'éléments pour définir la tension de commande, la suppression d'impulsions et l'allocation de sortie. L'alimentation redondante, l'enregistreur d'événements et la gestion SNMP assurent un fonctionnement fiable.