Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi la surveillance de l'état des lignes électriques — PowerLink CM ?

PowerLink CM est une solution active de surveillance conditionnelle pour les lignes de transmission haute tension AC ou DC. Il localise les défauts de ligne et suit en continu les conditions de la ligne, que les lignes soient alimentées ou non.

Les méthodes traditionnelles ont du mal avec les lignes mises à la terre ou non alimentées et exigent une détection de pannes en temps réel. PowerLink CM surveille activement tous les types de lignes électriques, fournissant une localisation précise des pannes même après un événement afin que vous puissiez réagir efficacement aux changements ou problèmes opérationnels.

Localisez les défauts de ligne avec une grande précision, jusqu'à 100 mètres plus 0,1 % de la longueur de ligne. Détectez les changements lents et à long terme de l'état de la ligne pour reconnaître la détérioration tôt pour une maintenance proactive et augmenter la disponibilité de la ligne. Surveillez les lignes alimentées, non alimentées ou mises à la terre pour fournir une surveillance complète du réseau.

Principaux avantages

Données précises sur les pannes

Localisez les défauts de ligne avec précision (ouverts ou courts) sur n'importe quelle ligne électrique, y compris la phase, le sol ou le retour métallique. Obtenez les données de localisation des pannes au moment de l'événement ou déclenchez les après pour une analyse détaillée.

Surveillance continue de l'état de la ligne

Surveillez activement les lignes de transmission à haute tension, y compris les lignes CVC ou HVDC, alimentées, non alimentées ou mises à la terre. Suivez les variations des caractéristiques d'impédance de ligne au fil du temps et de la distance pour détecter les changements lents et à long terme.

Détection de divers types de défauts

Détectez les défauts de terre et les courts-circuits avec une grande précision. Utilisez l'analyse intégrée du spectre et la gestion efficace des fréquences pour identifier les événements sporadiques et la détérioration de la ligne.