Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

CIGRE 2026

La technologie pour accélérer la transformation du réseau | 23-28 août 2026 à Paris

Pourquoi PowerLink IP ?

PowerLink IP est une solution de support de ligne électrique (PLC) pour les réseaux de transmission numériques. Utilisez des lignes haute tension entre les sous-stations pour des données, une téléprotection et une voix rentables dans les sous-stations Ethernet/IP modernes. Les sous-stations numériques modernes ont besoin de plus de bande passante, donc PowerLink IP offre des débits de données élevés, une gestion flexible des fréquences et une conception robuste pour simplifier l'architecture de téléprotection. Éliminez les appareils séparés, rationalisez les opérations, répondez aux demandes de communication et optimisez les coûts. Atteindre des débits de données allant jusqu'à 2 Mbps avec une bande passante efficace pour une transmission fiable. Le système de téléprotection eTP 61850 intégré connecte les dispositifs de protection via un événement générique de sous-station orienté objet (GOOSE). Intégrez les services existants et exécutez des PLC classiques en parallèle pour une transition numérique en douceur.

Personne en chemise noire debout contre un mur blanc, tenant un objet blanc, sur un fond flou

Principaux avantages

Signalisation de téléprotection sécurisée

Réaliser une architecture simplifiée et optimisée pour la signalisation de téléprotection. L'intégration sécurisée de notre système de téléprotection intégré réduit la complexité et améliore les opérations de sécurité globales.

Optimiser la bande passante

Appliquez efficacement les ressources de bande passante rares grâce à une gestion intelligente des fréquences. Cela inclut les bandes de fréquences non contiguës, les flux de données asymétriques et l'adaptation dynamique du débit pour une communication robuste.

Migrez et intégrez facilement

Intégrez PowerLink IP dans votre infrastructure PLC existante. Transition vers une sous-station basée sur des paquets avec des scénarios de migration flexibles, prenant en charge l'intégration des appareils hérités pour la continuité.

CAPACITÉS EN VEDETTE