Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi les tableaux de commande SIVACON S4 ?

La carte SIVACON S4 (technologie NF) offre des performances fiables avec des courants nominaux standard allant jusqu'à 4 000 A ou des capacités améliorées allant jusqu'à 6 300 A avec une option de licence étendue. Construit pour répondre à toutes les normes de l'industrie, il assure une fiabilité maximale grâce à la vérification de la conception conformément à la CEI 61439, fournissant aux opérateurs une assurance certifiée en matière de sécurité et de performance.

La précision de l'ingénierie est assurée par une fourniture complète de données 3D, permettant une planification et une configuration efficaces. Avec des données STEP détaillées, un jumeau numérique précis peut être créé pour la modélisation et la maintenance avancées du système.

Un tableau de commande SIVACON S4 ouvert

Principaux avantages

Améliorez la fiabilité

Assurer une distribution stable et sûre de l'énergie électrique dans les installations industrielles et commerciales conformément à toutes les normes pertinentes.

Activer la configuration flexible

Adaptez le système aux différentes exigences de puissance avec un large éventail de combinaisons possibles grâce à sa conception modulaire et évolutive.

Augmenter la transparence grâce à l'intégration numérique

Surveillez et analysez la distribution d'énergie à l'aide d'outils numériques et de la connectivité système. Créez un jumeau numérique de votre tableau avec la SIMARIS configuration ou

SIVACON S4 Keyvisual - Un demi-rendu du SIVACON S4, un demi-jumeau numérique

Soutenir les systèmes modulaires

Configurez les cartes de distribution avec des composants standardisés qui simplifient l'ingénierie et l'installation. Les tableaux SIVACON S4 sont basés sur un concept de système entièrement modulaire qui offre une flexibilité maximale tout au long du cycle de vie de l'installation. Grâce à leur structure de plate-forme économique, la configuration et l'assemblage sont simplifiés, tandis que l'intégration transparente de composants SENTRON innovants garantit une solution de distribution d'énergie prête pour l'avenir. Les unités et modules standardisés peuvent être combinés et configurés de manière flexible pour répondre aux exigences de chaque projet. Cela facilite l'expansion, la modification et la modernisation futures du système. Les nouveaux composants peuvent être intégrés rapidement et avec un minimum d'effort, sans nécessiter de changements importants aux sections existantes du tableau de distribution. En conséquence, la conception modulaire minimise les temps d'arrêt, augmente la sécurité de l'investissement et permet au système de s'adapter facilement aux exigences futures.

Créer des jumeaux numériques

Générer un jumeau numérique à partir des données STEP peut être un processus fastidieux et complexe. Nous rendons le passage à l'ingénierie 3D extrêmement simple. Grâce au processeur 3D, vous pouvez exporter le jumeau numérique de vos cartes de distribution d'énergie SIVACON S4 depuis la SIMARIS configuration en un seul clic, puis l'exporter sous forme de fichier STEP via SIMARIS xchange. Avec sa visualisation détaillée, le jumeau numérique offre une valeur ajoutée dans de nombreux domaines, de la planification à la maintenance et à l'expansion.

Profitez de visualisations détaillées jusqu'à la dernière vis

En plus de la génération rapide et facile du jumeau numérique, vous bénéficiez également d'un niveau de détail extrêmement élevé qui simplifie votre travail dans de multiples applications. En utilisant le modèle 3D pour la planification des installations et des bâtiments, le dimensionnement des pièces en cuivre, les installations de systèmes, la maintenance et l'expansion : vous bénéficiez d'une haute précision et d'une réduction des erreurs ainsi que d'un gain de temps et d'argent. Les étapes du processus nécessitent également des connaissances moins spécialisées, éliminant ainsi le travail pour vous en tant que constructeur de panneaux.

Assemblage d'icônes de processeur 3D SIMARIS - Icône symbolisant la facilité d'entretien

Simplifier l'installation et la maintenance

Le tableau basse tension SIVACON S4 a été spécialement conçu pour minimiser les efforts d'installation et de maintenance. Sa conception modulaire permet l'intégration rapide et flexible de composants standardisés, simplifiant considérablement l'ingénierie, l'assemblage et les futures extensions du système.

En utilisant des dispositifs modulaires tels que les disjoncteurs à boîtier moulé SENTRON 3VA et les disjoncteurs à air 3WA, les fonctions peuvent être configurées selon des exigences spécifiques et facilement adaptées lorsque des modifications ou des extensions sont nécessaires. Les modules individuels peuvent être remplacés ou mis à niveau rapidement sans nécessiter de changements majeurs dans l'ensemble du système. Cela facilite grandement les activités de service et de maintenance.

Foire aux questions

Fiabilité accrue de la planification
Avec le jumeau numérique d'un SIVACON S4, la coordination avec d'autres spécialistes du système est beaucoup plus simple. Par exemple, vous pouvez incorporer le jumeau numérique dans les modèles de bâtiments et l'utiliser pour la détection de collision. Grâce au niveau élevé de détail des données, la place pour l'interprétation est réduite, augmentant ainsi la fiabilité de votre planification.

Génération sans effort de pièces en cuivre
En important les données STEP dans vos systèmes de CAO, vous pouvez prendre les dimensions des pièces en cuivre de votre appareillage directement à partir du jumeau numérique. Cela réduit considérablement le temps et les efforts nécessaires au dimensionnement.

Installation facile et sans erreur
Le modèle 3D fournit la base idéale pour un assemblage simple et précis grâce à sa visualisation détaillée, jusqu'au plus petit composant. En réduisant la marge de manœuvre pour l'interprétation, les erreurs d'assemblage sont considérablement réduites.

Maintenance et expansion simples
Les travaux de maintenance, l'extension pour inclure des composants supplémentaires et le remplacement des modules sont également faciles à gérer grâce au modèle 3D. En utilisant le processeur 3D, vous pouvez facilement mettre à jour et réexporter le jumeau numérique à tout moment afin qu'il représente toujours l'état actuel de votre tableau.

3c0c17fa-14cc-43f7-9a48-0ffbacac3f06-simaris-3d-processor-maintenance-srgb-1920x1080

Explorez les ressources et les produits connexes

Brochures

Brochure | Systèmes de distribution SIVACON S4 et ALPHA UNIVERSAL

Catalogues

Catalogue | LV 10 - SENTRON - SIVACON - ALPHA

Manuels

Manuel de candidature | SIVACON S4 Panneaux de distribution d'énergie jusqu'à 6300 A