Pourquoi SIVACON 8PS — Système LDM ?
Le système de raccordement de barres de bus SIVACON 8PS — LDM est une alternative haute performance au câblage conventionnel pour les éoliennes, les stations photovoltaïques et les stations à conteneurs. Conçu pour les courants de 800 A à 8200 A, il offre une transmission de puissance sûre, efficace et peu encombrante dans des environnements exigeants. La conception modulaire et les segments pré-assemblés simplifient la planification, accélèrent l'installation et améliorent la fiabilité opérationnelle. Avec de faibles pertes, une charge d'incendie minimale et un taux de recyclage élevé, le système LDM prend en charge une infrastructure plus durable et a obtenu le label Siemens EcoTech pour ses performances environnementales mesurables.