Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SIVACON 8PS — Système LDATA ?

Le SIVACON 8PS — LData fournit une alimentation efficace et fiable pour une gamme de courant allant de 1000 A à 2500 A, prenant en charge les centres de données qui ont besoin d'une disponibilité continue et d'une adaptabilité rapide. Sa conception permet une installation rapide, un fonctionnement flexible et une planification facile.

Utilisant une technologie de ligne électrique innovante, il transmet l'énergie et les données énergétiques de manière économique et fiable avec une fonctionnalité plug-and-play aux systèmes d'automatisation et de gestion de l'énergie et aux systèmes basés sur le cloud (IoT).

Les opérateurs peuvent effectuer des rénovations et des mises à niveau sans interrompre les opérations, distribuer l'énergie sur toute la longueur d'une barre omnibus sans espacement fixe du réseau et bénéficier d'une faible charge au feu, d'une bonne compatibilité électromagnétique et d'une structure de conception vérifiée qui prend en charge la haute disponibilité.

Principaux avantages

Augmenter la disponibilité

SIVACON 8PS prend en charge la disponibilité continue avec un fonctionnement flexible et fiable. Sa conception permet des mises à niveau et des mises à niveau sans interrompre les opérations et minimise les risques avec une faible charge au feu et une résilience électromagnétique robuste.

S'adapter rapidement aux nouvelles demandes

Les unités de robinet compactes peuvent être installées sous tension via un système plug and play sur toute la longueur de la barre omnibus, ce qui permet aux opérateurs de répondre immédiatement aux nouvelles exigences de charge.

Optimiser la performance énergétique

Avec une technologie innovante de ligne électrique, les opérateurs peuvent rendre la consommation d'énergie transparente, accéder aux données via l'automatisation et les systèmes cloud et prendre des mesures pour améliorer continuellement l'efficacité dans l'ensemble de l'installation.

CAPACITÉS EN VEDETTE

Pour que les centres de données puissent compter sur leur alimentation

Explorez les ressources et les produits connexes