Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SIVACON 8PS — système LD ?

Le système de liaison busbar SIVACON 8PS — LD offre une transmission de puissance fiable dans les applications à forte demande de puissance, allant de 1100 A à 5000 A. Sa conception compacte et son installation rapide créent une infrastructure rentable pour la distribution d'énergie.

Le système offre un haut degré de sécurité grâce à des unités de coupure résistantes aux arcades et à une transmission de données rentable à l'aide d'une technologie innovante de ligne électrique.

Qu'il soit utilisé dans les lignes de fabrication industrielles, les halls d'exposition ou pour la production de semi-conducteurs, le système LD est idéal pour atteindre une transparence énergétique élevée et une gestion avancée de l'énergie conformément à la norme ISO 50001.

Capacités en vedette

Explorez les ressources