Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SIVACON 8PS BD2 ?

Le SIVACON 8PS BD2 est un système modulaire de partage de barres de bus pour une distribution d'énergie haute performance dans les petits espaces. Sa conception modulaire offre une flexibilité maximale, permettant une adaptation facile aux conditions de production changeantes et aux structures du bâtiment. En tant qu'alternative innovante aux câbles, il fournit une distribution d'énergie sûre et une transmission de données rentable à l'aide de la technologie des lignes électriques.

Le système BD2 fait partie de la gamme complète de produits SIVACON 8PS. Les systèmes de partage Busbar sont l'alternative innovante aux câbles pour une large gamme d'applications :

  • Centres commerciaux et supermarchés
  • Salles d'exposition
  • Centres de rénovation domiciliaire
  • Ateliers
  • Immeubles de grande hauteur
  • Industrie automobile
  • Industrie manufacturière
  • Industrie de l'alimentation et des boissons
  • Navires
  • Centres de données
  • Hôpitaux
  • Garages de stationnement à plusieurs étages et souterrains

Principaux avantages

Débloque une gamme d'applications

Parce qu'il nécessite si peu d'espace, le BD2 8PS est une barrière coupe-feu très flexible et testée en fonctionnalités. Le système BD2 compact est parfaitement adapté à toutes les applications soumises à des exigences de sécurité élevées.

Améliorez votre flexibilité

Améliorez votre flexibilité avec deux tailles allant jusqu'à 1 250 A pour sept courants nominaux, avec des conducteurs en aluminium ou en cuivre, ainsi qu'un faible encombrement et une adaptation à chaque structure de bâtiment au moyen d'unités de jonction 3D jusqu'à 800 A.

Améliorer la sûreté et la sécurité

Protégez contre l'accès non autorisé par des points de robinet scellables et un degré élevé de sécurité en cas d'incendie grâce à une barrière coupe-feu testée et une endurance fonctionnelle. De plus, obtenez une transmission de données rentable à l'aide de la technologie Powerline.

Capacités en vedette

Explorez les ressources