Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SIVACON 8PS BD01 ?

Le SIVACON 8PS — BD01 est un système de partage de barres de bus qui fournit une alimentation sûre et fiable aux petits consommateurs. Sa conception modulaire offre une alimentation flexible qui est simple à planifier et à ajuster pour des besoins spécifiques, résolvant des défis dans des environnements dynamiques. La valeur unique du système est son installation sans erreur et sa protection élevée de l'opérateur, ce qui en fait une alternative sûre et innovante aux câbles.

Le système BD01 fournit les petites charges électriques pour de nombreuses applications de manière sûre et fiable, selon la demande :

  • Centres commerciaux et supermarchés
  • Salles d'exposition
  • Centres de rénovation domiciliaire
  • Installations et ateliers de production
  • Immeubles de grande hauteur
  • Installations automobiles
  • Garages de stationnement à plusieurs étages et souterrains
  • Installations de restauration et de boissons
  • Installations de fabrication
  • Centres de données
  • Navires

Principaux avantages

Installez facilement

Les points de connexion asymétriques permettent une connexion mécanique et électrique fiable, tandis que le montage à l'épreuve des doigts avec ouverture et fermeture automatiques du point de robinettement permet une installation facile.

Configurez et modifiez en toute transparence

Faites l'expérience d'une configuration et d'une manipulation faciles en connectant des brides avec compensation d'expansion intégrée, et modifiez et agrandissez facilement via des unités plug-on/tap-off.

Modifier en fonction de vos besoins

Ajustez la conception modulaire pour répondre à vos besoins spécifiques et adaptez-vous à n'importe quelle structure de bâtiment au moyen d'unités de jonction 3D. Vous pouvez également ajouter des appareils, tels que des dispositifs de protection et des combinaisons avec des prises SCHUKO ou CEE.

Principaux avantages

Explorez les ressources