Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi choisir les boîtiers SIVACON 8MF1 pour vos projets ?

SIVACON 8MF1 est un système de boîtier modulaire, testé par type, conçu pour les exigences de la construction de panneaux modernes. Des composants standardisés, des données d'ingénierie CAO/CAE et une conception conforme aux normes aident à réduire les efforts d'ingénierie, à minimiser les erreurs et à soutenir un fonctionnement fiable.

  • Mise en œuvre plus rapide : Disponible pré-assemblé ou sous forme de kit pour réduire les efforts de planification, d'assemblage et d'approvisionnement.
  • Conception thermique efficace : Calcul simple et conforme aux normes et optimisation de la perte de puissance.
  • Intégration numérique : les données CAO, CAE et BOM réduisent le travail manuel, les erreurs et les remaniements.
  • Personnalisation flexible : Dimensions spéciales, découpe, finitions, certifications et approbations au sein d'une seule plateforme.
  • Évolutivité : Développez ou modifiez les boîtiers lorsque les exigences changent — sans refonte.
  • Conformité aux normes : Conception de système testée par type prenant en charge les normes industrielles applicables.
Une armoire de commande SIVACON 8MF1 entourée de lignes technologiques.

Principaux avantages

Icône symbolisant la personnalisation

Personnalisez les boîtiers individuels plus rapidement

Utilisez 90 tailles standard, plus de 2 000 éléments combinables et notre configurateur 3D pour créer des boîtiers de panneau de commande spécifiques à l'application sans repartir de zéro.

Icône symbolisant le gain de temps

Réduisez les efforts d'ingénierie

Accédez aux données CAO/CAE, aux macros EPLAN et aux données ProPanel pour transférer les informations sur les boîtiers directement dans votre flux de travail d'ingénierie et de production.

Icône symbolisant les outils numériques

Construisez et livrez plus rapidement

Choisissez des armoires préassemblées ou des livraisons basées sur un kit, réduisez le temps d'usinage et d'assemblage, simplifiez les achats et redimensionnez les processus standardisés sur toutes les variantes.

Capacités en vedette

Conception modulaire pour la construction de panneaux évolutifs

La base du système modulaire diversifié est le cadre, disponible en 90 tailles standard et combinable avec plus de 2 000 éléments, découpes personnalisées, finitions, dimensions et approbations. L'armoire de commande flexible SIVACON 8MF1 peut être commandée pour l'auto-assemblage ou pré-assemblée. Vous pouvez utiliser notre configurateur 3D pour créer votre armoire de commande individuelle.

À votre demande, nous pouvons modifier notre portefeuille standard selon vos spécifications exactes. Nous proposons des finitions de peinture dans des couleurs spéciales ou fonctionnelles, des découpes personnalisées, des boîtiers galvanisés, des boîtiers de tailles spéciales et des éléments avec une épaisseur de tôle particulière. Vous pouvez continuer à traiter votre armoire dès qu'elle est livrée, ce qui fait gagner un temps précieux pour l'usinage et la peinture.

Nous travaillons avec vous pour développer des boîtiers qui répondent à vos exigences précises : par exemple, des dimensions spéciales, des raccords individuels en tôle ou des approbations spéciales. Vous bénéficiez de notre expérience dans la conception et le traitement des panneaux mécaniques, tout en économisant sur les efforts de développement et d'assemblage.

Configurez votre armoire

Ingénierie automatisée avec des données fiables

Toutes les données techniques nécessaires pour tous les composants des armoires de commande du système SIVACON 8MF1 sont disponibles en ligne, 24h/24 et 7j/7 dans des formats de données neutres pour vos systèmes CAO ou CAE. Vous trouverez également des macros ePlan pour les cabines système préconfigurées, y compris les données ProPanel, dans le portail de données ePlan et le gestionnaire de téléchargement CAx. Cela vous fait gagner un temps précieux en ingénierie. Les données ProPanel supportent votre processus de production automatisé.

En savoir plus

Icônes montrant toutes les données disponibles : dessins, modèles 3D, certifications, manuels, fiches techniques et macros EPLAN electric P8
Processus de calcul de perte de puissance basé sur Software avec SIMARIS therm

Conception thermique avec therm SIMARIS

Avec Logiciel thermique SIMARIS, vous pouvez facilement et avec précision effectuer le conception thermique des armoires de commande. Vérifiez l'élévation de température et calculez dissipation de chaleur et perte de puissance admissible en fonction des conditions ambiantes, des appareils installés et des paramètres de fonctionnement

Les appareils des portefeuilles SENTRON, SIRIUS, SIMATIC, SINAMICS et SITEP peuvent être ajoutés en quelques clics. Le logiciel calcule la perte de puissance réelle de chaque appareil sélectionné en fonction de l'application, y compris le courant nominal et les facteurs de coïncidence. Un simple clic génère un rapport de calcul complet avec toutes les données et la documentation pertinentes. Les résultats peuvent être utilisés pour soutenir la vérification de la conformité selon IEC 61439, IEC 60204-1, et IEC 60890.

Composants système pour armoires complètes

Complétez votre boîtier avec la climatisation SIVACON 8MR, l'éclairage SIVACON 8MF/8MR et des accessoires pour un fonctionnement, une installation et une maintenance fiables.

Système de climatisation SIVACON 8MR

La climatisation du système SIVACON 8MR garantit que les appareils électriques et électroniques installés dans l'armoire fonctionnent sans défaut, même dans des conditions ambiantes difficiles. Il empêche la condensation et les dommages causés par le gel et protège contre les dysfonctionnements qui pourraient en résulter. Le portefeuille va des ventilateurs à filtre, des dispositifs de refroidissement et des appareils de chauffage aux thermostats. Dans les salles d'opération, en raison de la convection naturelle, les cabines ventilées peuvent être utilisées alternativement à la climatisation.

Système d'éclairage SIVACON 8MF/8MR

Les différentes versions du système d'éclairage SIVACON 8MF/8MR offrent des conditions d'éclairage optimales pour l'installation et la maintenance. La technologie LED permet d'économiser de l'énergie et évite le besoin d'entretien.

Composants de climatisation du système SIVACON 8MR
Boîtiers SIVACON 8MF1 avec une icône Siemens Ecotech

Disponible avec des boîtiers en acier recyclé

SIVACON 8MF1 est disponible avec boîtiers fabriqués à partir d'acier 100% recyclé, fondu dans un four à arc électrique fonctionnant à l'énergie éolienne renouvelable. Cette option de boîtier vous donne un autre choix de matériaux pour les projets avec des exigences spécifiques en matière de durabilité. Il conserve la même architecture système, la même compatibilité, les mêmes options de personnalisation et les mêmes performances.

Le même concept de matériel est également disponible pour Rails ALPHA DIN, qui sont fabriqués à l'aide d'énergie éolienne renouvelable. Les deux produits répondent aux critères du cadre Siemens EcoTech.

Foire aux questions

Explorez les ressources et les produits connexes

Brochures

Brochure | Systèmes de cubicules SIVACON 8MF1

Catalogues

Catalogue | LV 10 - SENTRON - SIVACON - ALPHA

Liens

Lien | Base de données d'images

Lien | Gestionnaire de téléchargement CAx

Lien | Spécifications de l'appel d'offres