Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi choisir le logiciel électronique de pesage SIWAREX ?

Le logiciel Siemens SIWAREX d'électronique de pesage simplifie la mise en service et le fonctionnement de l'électronique de pesage SIWAREX à l'aide de plaques frontales et de blocs fonctionnels SIMATIC PCS 7. Augmentez la disponibilité de la centrale et réduirez les temps d'arrêt grâce à des fonctions de maintenance intégrées qui lisent et écrivent tous les paramètres de la balance. Nos ensembles de configuration permettent de transférer rapidement et facilement les données entre le système d'automatisation SIMATIC PCS7 et les modules de pesage.

Three open windows showing various screens of SIWAREX weighing electronics software.

Principaux avantages

Augmenter la disponibilité de l'usine

Améliorez la disponibilité de la centrale et réduirez les temps d'immobilisation grâce à des fonctions telles que la performance de la signalisation intégrée et les fonctions de maintenance, comme la lecture et l'écriture de tous les paramètres de la balance.

Transférer des données de manière transparente

Nos ensembles de configuration rendent le transfert de données entre le système d'automatisation SIMATIC PCS7 et nos modules de pesage simple et direct.

Intégrer des systèmes tiers

Les bibliothèques tierces gratuites permettent une intégration rapide et complète de tous les modules SIWAREX WP3xx dans des systèmes tiers via le module d'interface multibus SIMATIC ET200SP.

Logiciels en vedette