Configurez les longueurs avec précision
Sélectionnez des longueurs standard jusqu'à 1000 mm ou définissez des dimensions personnalisées au millimètre pour un ajustement exact dans les navires et les pipelines
SITRANS TSthermowell protège les capteurs de température avec des tubes robustes et configurables conçus pour les processus exigeants. Les longueurs standard atteignent jusqu'à 1000 mm et les dimensions personnalisées peuvent être réglées avec une précision millimétrique, tandis que la livraison séparée du tuyau et du capteur simplifie l'ingénierie et la maintenance.
Portefeuille :
La livraison séparée du tuyau et du capteur permet la construction mécanique et l'instrumentation de se dérouler en parallèle pour des projets plus rapides et une maintenance plus simple.
Les matériaux de haute qualité assurent la stabilité et Siemens offre des contrôles complets des matériaux et de la qualité pour répondre aux exigences strictes des processus.
Choisissez des normes mondiales, plusieurs types de raccordements et différentes formes de tubes pour répondre aux contraintes de stress, de média et d'installation dans tous les secteurs.
Sélectionnez des longueurs standard jusqu'à 1000 mm ou définissez des dimensions personnalisées au millimètre pour un ajustement exact dans les navires et les pipelines
Choisissez des conceptions DIN 43772 ou ASME B40.9 pour les aligner sur les exigences régionales et les spécifications de l'usine existantes.
Utilisez des raccords vissés, soudés, à brides ou Van‑Stone pour faire correspondre les charges mécaniques et les stratégies de maintenance.