Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SITRANS TS300 ?

SITRANS TS300 est un capteur de température à pince hygiénique conçu pour l'alimentation, la pharmacie et la biotechnologie. Il s'installe sans soudure, maintient les lignes filageables en marche et permet un recalibrage rapide tout en offrant une précision comparable à celle des capteurs en ligne. La conception à l'esprit eHEDG minimise les perturbations du processus et l'effort de validation.

Configurations disponibles

  • Assemblage à serrer pour les petits diamètres de tuyaux
  • Ensembles à insertion directe avec Tri‑Cramp, DIN 11851, Varivent, Ingold, Neumo/Biocontrol
  • Inserts de mesure interchangeables pour un service facile

Principaux avantages

Accélérer l'installation hygiénique

Monter à l'extérieur avec du matériel à serrer pour éviter le soudage, raccourcir la qualification et maintenir la production en cours pendant le CIP et le SIP.

Coût total de possession réduit

Réduisez le temps de validation et la maintenance grâce à une installation non intrusive et à un recalibrage rapide à l'aide d'inserts interchangeables.

Améliorez la confiance des mesures

Obtenez une précision comparable à celle des capteurs intégrés, même sur de petites lignes grâce à des performances de serrage stables et à une conception sanitaire.

Capacités en vedette