Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SITRANS TS100 ?

Le SITRANS TS100 est une ligne de capteurs de température basée sur un câble à isolation minérale (MIC) qui prend en charge une large gamme d'applications. Son installation simple et flexible, à l'aide de raccords à compression ou de tétines à souder, permet une mise en service rapide sans avoir besoin d'un thermopuits supplémentaire. Cette plateforme personnalisable et modulaire fournit une solution sûre avec protection contre les explosions pour les principaux marchés.

Principaux avantages

Accélérer l'installation

Une mise en service rapide dans les espaces restreints ou difficiles d'accès à l'aide d'une conception flexible à isolation minérale et de simples raccords à compression ou des mamelons à souder.

Activer un fonctionnement sécurisé

Utilisation dans les zones dangereuses jusqu'à la zone 0 avec des conceptions Ex i intrinsèquement sûres, minimisant le besoin de puits thermorésaux et réduisant le coût et la complexité du matériel.

S'adapter à n'importe quelle tâche de mesure

Sélectionnez Pt100 ou des thermocouples avec de larges plages de températures et des options de connexion pour correspondre aux conditions de processus actuelles et à mesure que les besoins évoluent.

Capacités en vedette