Configurez les capteurs pour n'importe quel service
Combinez des RTD ou des thermocouples, des classes de précision B/A/AA et des éléments simples ou doubles pour optimiser la portée, la précision et la redondance.
Construits sur la technologie des capteurs à isolation minérale, les inserts SITRANS TS offrent des remplacements rapides et fiables pour la maintenance et les nouvelles constructions, gardant la mesure de température précise et les actifs en ligne. Ils se retrouvent dans les assemblages SITRANS TS500 ou dans les constructions complètes de thermopuits personnalisées, avec des options mécaniques globales et une large sélection de capteurs pour l'ajustement dont vous avez besoin.
Faits saillants du portefeuille ;
Échangez les inserts sans perturber le puits thermique pour réduire les temps d'arrêt et rétablir la mesure rapidement dans les travaux planifiés ou correctifs.
Sélectionnez des variantes Pt100 ou des thermocouples J/K/N, des éléments simples ou doubles et des classes de précision plus élevées pour répondre aux besoins de l'application et de l'assurance qualité.
Choisissez des modèles DIN européens ou américains à ressort pour s'aligner sur les normes de l'usine tout en gardant la forme, l'ajustement et le fonctionnement cohérents.
Combinez des RTD ou des thermocouples, des classes de précision B/A/AA et des éléments simples ou doubles pour optimiser la portée, la précision et la redondance.
Utilisez des longueurs d'insert standard ou définissez des dimensions spécifiques au client pour que la pointe de mesure soit exactement là où vous en avez besoin.
Utilisez un bornier en céramique avec des fils volants ou commandez avec un émetteur monté pour simplifier le câblage et la mise en service.