Configurez rapidement via HART 7 et SIMATIC PDM
Commission avec un communicateur portable ou SIMATIC PDM ; les paramètres persistent dans EEPROM pour les startups fiables.
Les transmetteurs ferroviaires SITRANS TR320/420 offrent une mesure précise et fiable de la température dans les processus exigeants. Avec des entrées universelles, HART 7, des diagnostics robustes et des options SIL 2/3, ils assurent le fonctionnement des lignes et simplifient la standardisation.
Portefeuille :
TR420 passe automatiquement à un deuxième capteur en cas de défaillance, de sorte que la mesure se poursuit sans perte de données ni lacunes.
Connectez des sources RTD, TC, résistance ou mV sur une seule plate-forme de montage sur rail pour normaliser les installations et les pièces de rechange.
Répondez aux exigences de sécurité fonctionnelle avec des variantes certifiées et le support HART 7 pour une mise en service et des tests fiables.
Commission avec un communicateur portable ou SIMATIC PDM ; les paramètres persistent dans EEPROM pour les startups fiables.
Utilisez le mode à double entrée du TR420 pour la détection de la dérive des capteurs afin de planifier la maintenance de manière proactive et de réduire les temps d'arrêt.
Compter sur l'isolation galvanique, les LED de diagnostic et les bornes de test pour vérifier le courant de boucle sans interrompre le circuit.