Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi SITRANS TH320/420 ?

Conçu pour une mesure fiable de la température dans les environnements difficiles, SITRANS TH320/420 convertit les signaux RTD, TC, résistance et mV en une sortie stable 4—20 mA/HART avec des diagnostics avancés. TH420 ajoute deux entrées avec une connexion à 4 fils et une sauvegarde à chaud pour que les données continuent de circuler si un capteur tombe en panne. SITRANS TH420 PA amélioré avec Profibus PA offre une haute disponibilité et une précision de mesure élevées. Une mise en service facile avec le SIMATIC CFU et une maintenance préventive efficace ne sont que quelques exemples de la riche fonctionnalité que ces émetteurs offrent :

  • Prise en charge universelle des entrées pour RTD, TC, résistance et mV
  • Diagnostics avancés pour la maintenance préventive
  • Deux entrées TH420 avec sauvegarde à chaud pour une haute disponibilité
  • Option Profibus PA pour une intégration améliorée
  • Mise en service rapide via SIMATIC CFU

Principaux avantages

Augmentez le temps de disponibilité grâce à la redondance intégré

Les deux entrées du TH420 avec connexion à 4 fils et sauvegarde à chaud maintiennent la mesure continue même en cas de défaillance d'un capteur, évitant ainsi les lacunes de données et les arrêts imprévus.

Accélérer la configuration et les opérations

Configurez rapidement sur HART avec SIMATIC PDM ou un communicateur portable, puis compteillez sur les paramètres stockés pour des performances cohérentes sur tous les appareils.

Promouvoir la sécurité et la conformité

Choisissez l'option SIL 2/3 pour les applications liées à la sécurité et bénéficiez d'un fonctionnement conforme aux normes dans les zones dangereuses.

Capacités en vedette